(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 量筒
收藏
对比
细节
类似品

量筒

品牌:
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
容量 (ml) :
5
10
25
50
250
500
1000
2000
查看全部(8)
单位刻度 (ml) :
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
查看全部(8)
外径 (mm) :
Φ12.9
Φ15.5
Φ21.3
Φ26
Φ41
Φ53.2
Φ67
Φ83.5
查看全部(8)
高度 (mm) :
115
135
160
195
320
380
465
565
查看全部(8)
精度 (±ml) :
0.05
0.1
0.25
0.5
1
2.5
5
10
查看全部(8)
类型 :
TSCY-10
TSCY-1000
TSCY-2000
TSCY-25
TSCY-250
TSCY-5
TSCY-50
TSCY-500
查看全部(8)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

5天以内

16天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 量筒

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 容量 (ml) 单位刻度 (ml) 外径 (mm) 高度 (mm) 精度 (±ml) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・采用容易察看的蓝色刻度。
・底座为六角形,不易倾倒。
・材质:硼硅酸玻璃
・ISO4788A级。
【备注】
・※本网页展示的图片仅为参考,部分商品包括附属配件没有展示图片,请客户仔细阅读商品介绍和参数信息。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)

基本信息

产品类型 量筒
型号
3-9179-01
3-9179-02
3-9179-03
3-9179-04
3-9179-06
3-9179-07
3-9179-08
3-9179-09
型号数量折扣一般
发货日
容量
(ml)
单位刻度
(ml)
外径
(mm)
高度
(mm)
精度
(±ml)
60天 5 0.1 Φ12.9 115 0.05
16天 10 0.2 Φ15.5 135 0.1
3天 25 0.5 Φ21.3 160 0.25
3天 50 1 Φ26 195 0.5
3天 250 2 Φ41 320 1
5天 500 5 Φ53.2 380 2.5
5天 1000 10 Φ67 465 5
3天 2000 20 Φ83.5 565 10

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空