(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 高档211件套7抽屉工具车组套
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.185>

高档211件套7抽屉工具车组套

品牌:
易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价

单价(未税):

6,480.60起
(

标准单价:

6,480.60起
)

单价(未税):

6,480.60起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
YT-55290
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
横宽(mm): 770
最大承重(Kg/台): 195
进深(mm): 465
颜色: 红色
高度(mm): 980
详细套件类型: 套筒,旋柄,棘轮扳手,万向接头,接杆,滑行杆,六角扳手,活扳手,螺丝批,尖嘴钳,钢丝钳,斜口钳,水泵钳,锤子,冲凿套件,板牙,板牙绞手,锉刀,刷子,卷尺,直角尺,游标卡尺及其他专用工具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・每个抽屉都带有自锁功能,防止自动滑出。
・防滑工作台面,人性化推手。
・台面可以安装台虎钳。
・通用挂孔,方便工具悬挂。
・四周橡胶防护,防止碰撞。
・双轴承工业万向角轮,带刹车装置。
・双色EVA工具模块美观耐用。

基本信息

横宽(mm) 770 进深(mm) 465
高度(mm) 980 最大承重(Kg/台) 195
颜色 红色 详细套件类型 套筒,旋柄,棘轮扳手,万向接头,接杆,滑行杆,六角扳手,活扳手,螺丝批,尖嘴钳,钢丝钳,斜口钳,水泵钳,锤子,冲凿套件,板牙,板牙绞手,锉刀,刷子,卷尺,直角尺,游标卡尺及其他专用工具
型号
YT-55290
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

6,480.60起

3天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空