(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 1/2
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.99>

1/2"绝缘六角套筒

品牌:
易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价

单价(未税):

68.62起
(

标准单价:

68.62起
)

单价(未税):

68.62起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
插口宽 (mm) :
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32
查看全部(15)
全长 (mm) :
55
60
查看全部(2)
类型 :
YT-210
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 单品
插入角(英寸): 1/2"
适用规格: IEC60900 / IEC900.VDE

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 插口宽 (mm) 全长 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共15个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・铬钒钢锻造,整体热处理。
・表面镀铬,美观防锈。
・绝缘材料整体注塑,美观舒适。
・通过欧洲VDE、GS认证,符合IEC60900标准,耐压1000V。

基本信息

单品·套装区分 单品 插入角(英寸) 1/2"
适用规格 IEC60900 / IEC900.VDE
型号
YT-21030
YT-21031
YT-21032
YT-21033
YT-21034
YT-21036
YT-21037
YT-21038
YT-21039
YT-21041
YT-21042
YT-21044
YT-21047
YT-21050
YT-21052
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽
(mm)
全长
(mm)

68.62起

3天 10 55

68.62起

3天 11 55

68.62起

3天 12 55

68.62起

3天 13 55

68.62起

3天 14 55

72.70起

3天 16 55

72.70起

3天 17 55

72.70起

3天 18 55

76.79起

3天 19 55

78.42起

3天 21 55

89.04起

3天 22 55

89.04起

3天 24 60

94.76起

3天 27 60

120.90起

3天 30 60

129.07起

3天 32 60

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空