(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
种类 | 双开口扳手 | 有无棘轮机构 | 无 |
摆头(柔性) | 无 | 全长(mm) | 120 / 155 / 185 / 200 / 235 / 260 / 220 / 295 |
插口宽(英寸) | 11/16×3/4 / 15/16×1 / 3/8×7/16 / 1/2×9/16 / 1/4×5/16 / 5/8×11/16 / 13/16×7/8 / 1-1/8×1-1/4 | 单品·套装区分 | 套装 |
套件数量(件) | 8 |
种类 | 双开口扳手 | 有无棘轮机构 | 无 |
摆头(柔性) | 无 | 全长(mm) | 120 ~ 295 |
插口宽(英寸) | 1-1/8×1-1/4 / 1/2×9/16 / 1/4×5/16 / 3/8×7/16 / 5/8×11/16 / 11/16×3/4 / 13/16×7/8 / 15/16×1 | 单品·套装区分 | 套装 |
套件数量(件) | 8 |
种类 | 双开口扳手 | 有无棘轮机构 | 无 | 摆头(柔性) | 无 |
全长(mm) | 120 ~ 295 | 插口宽(英寸) | 1-1/8×1-1/4 / 1/2×9/16 / 1/4×5/16 / 3/8×7/16 / 5/8×11/16 / 11/16×3/4 / 13/16×7/8 / 15/16×1 | 单品·套装区分 | 套装 |
套件数量(件) | 8 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明