(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工具套装・工具箱 | 工具套装 | 工具套装类型 | 单开便携式 |
套装内容(点) | 109 | 外壳颜色 | 黑色 |
重量(g) | 10000 | 详细套件内容 | 套筒×50,接杆×2,转换头×2,万向接头×2,快速脱落棘轮扳手×2,1/4"插头螺丝批×1,两用扳手×12,棘轮扳手×3,旋具套筒×22,一字螺丝刀×6,钢丝钳×1,斜嘴钳×1,钳工锤×1,扁铲×4 |
工具套装・工具箱 | 工具套装 | 工具套装类型 | 单开便携式 | 套装内容(点) | 109 |
外壳颜色 | 黑色 | 重量(g) | 10000 | 详细套件内容 | 套筒×50,接杆×2,转换头×2,万向接头×2,快速脱落棘轮扳手×2,1/4"插头螺丝批×1,两用扳手×12,棘轮扳手×3,旋具套筒×22,一字螺丝刀×6,钢丝钳×1,斜嘴钳×1,钳工锤×1,扁铲×4 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明