(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 68件高档电讯组套
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.45>

68件高档电讯组套

品牌:
易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价

单价(未税):

980.26起
(

标准单价:

980.26起
)

单价(未税):

980.26起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
YT-39009
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
工具套装・工具箱: 工具套装
外壳颜色: 黑色
工具套装类型: 单开便携式
重量(g): 4850
套装内容(点): 68
详细套件内容: 套筒×13,镊子×1,电工刀×1,活口扳手×1,尖嘴钳×1,斜嘴钳×1,卷尺×1,剥线钳×1,吸锡器×1,手电筒×1,美工刀×1,胶带×1,一字螺丝刀×5,十字螺丝刀×5,一字批头×5,十字批头×3,1/4"插头螺丝批×1,中孔星型批头×6,六角型批头×6,内六角扳手×10,万用表×1,电笔×1,电烙铁×1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
易尔拓YT-39009为68件高档电讯组套
产品特点
包含内容:套筒×13,镊子×1,电工刀×1,活口扳手×1,尖嘴钳×1,斜嘴钳×1,
卷尺×1,剥线钳×1,吸锡器×1,手电筒×1,美工刀×1,胶带×1,一字螺丝刀×5,
十字螺丝刀×5,一字批头×5,十字批头×3,1/4"插头螺丝批×1,中孔星型批头×6,
六角型批头×6,内六角扳手×10,万用表×1,电笔×1,电烙铁×1
电讯组件
工具套装
规格概述
电讯组件

工具套装

基本信息

工具套装・工具箱 工具套装 工具套装类型 单开便携式
套装内容(点) 68 外壳颜色 黑色
重量(g) 4850 详细套件内容 套筒×13,镊子×1,电工刀×1,活口扳手×1,尖嘴钳×1,斜嘴钳×1,卷尺×1,剥线钳×1,吸锡器×1,手电筒×1,美工刀×1,胶带×1,一字螺丝刀×5,十字螺丝刀×5,一字批头×5,十字批头×3,1/4"插头螺丝批×1,中孔星型批头×6,六角型批头×6,内六角扳手×10,万用表×1,电笔×1,电烙铁×1
型号
YT-39009
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

980.26起

3天

Loading...

  1. 1
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 YATO工具更换或者修理范围有哪些?
在YATO专业工具系列中凡是产品上克有“YATO”商标的产品在正常使用过程中,若使用功能有损坏,皆可更换同一商品或者免费维修
2、 YATO工具非更换或者修理范围有哪些?
产品上无YATO商标的不属于更换或者修理范围,产品在使用后生锈,电镀脱皮,表面刮痕,塑料类手柄破损等情况不在更换或者修理范围内
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空