(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是97件套1/2"&1/4"套筒扳手组套-型号YT-12685的详情页。
内有型号YT-12685的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
套筒形状 | 边长6 | 插口宽(S尺寸) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 27 / 4.5 / 5.5 / 30 / 32 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 / 1/4 | 全长(L尺寸)(mm) | 25 / 38 / 42 / 50 / 76 |
详细套件内容 | 套筒头:39件;加长臂:5件;转换头:3件;火花塞套筒:2件;滑行杆:1件;棘轮手柄:2件;万向接头:3件;批头:32件;旋柄:1件;6角扳手:3件;电钻:1件;适配器:1件 |
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
套筒形状 | 边长6 | 插口宽(S尺寸) | 4 ~ 32 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 / 1/4 | 全长(L尺寸)(mm) | 25 ~ 76 |
详细套件内容 | 套筒头:39件;加长臂:5件;转换头:3件;火花塞套筒:2件;滑行杆:1件;棘轮手柄:2件;万向接头:3件;批头:32件;旋柄:1件;6角扳手:3件;电钻:1件;适配器:1件 |
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 | 套筒形状 | 边长6 |
插口宽(S尺寸) | 4 ~ 32 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 / 1/4 | 全长(L尺寸)(mm) | 25 ~ 76 |
详细套件内容 | 套筒头:39件;加长臂:5件;转换头:3件;火花塞套筒:2件;滑行杆:1件;棘轮手柄:2件;万向接头:3件;批头:32件;旋柄:1件;6角扳手:3件;电钻:1件;适配器:1件 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明