(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是15件套1/2"六角风动长套筒组套-型号YT-1055的详情页。
内有型号YT-1055的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用/冲击用 |
套筒形状 | 边长6 | 插口宽(S尺寸) | 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 | 全长(L尺寸)(mm) | 78 |
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用/冲击用 |
套筒形状 | 边长6 | 插口宽(S尺寸) | 10 ~ 32 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 | 全长(L尺寸)(mm) | 78 |
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用/冲击用 | 套筒形状 | 边长6 |
插口宽(S尺寸) | 10 ~ 32 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 | 全长(L尺寸)(mm) | 78 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明