(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 双金属快切开孔锯
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.11>

双金属快切开孔锯

品牌:
施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
刃径 (mm) :
14
16
16,19,22,29,35,38,44,51,57,65,68
16,20,22,25,29,32,35,38,44,51,57,64,68,76
16,20,22,25,29,35,44,51,64,68,76
16,20,22,29,35,38,40,44,51,57,65,68
16,20,25,29,44,51
16,20,25,32,40,51
17
19
20
21
22
24
25
27
29
30
32
33
35
37
38
40
41
43
44
46
48
50
51
52
54
56
57
59
60
64
65
67
68
70
73
76
79
83
86
89
92
95
98
102
105
108
111
114
121
127
133
140
152
查看全部(61)
单品/套装 :
单品
套装
查看全部(2)
描述 :
U1ti Mate电工套装
水管工和电工套装
电工套装
通用套装
高级水管工套装
高级电工套装
查看全部(6)
类型 :
FCH
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

14天以内

28天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 双金属开孔器
开孔深度: 41mm
推荐切割深度: 最多13mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 刃径 (mm) 单品/套装 描述 支持柄和配件 购买条件 预计发货日
购买件数
共61个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品描述
专为切割不锈钢、金属和低碳钢薄板而设计的快速切割锯,也能切割木材、塑料、石膏和其他材料。推荐切割深度-较软材料的切割深度可达13mm(1/2")。
【特长】
◆ 额外含钴的新型齿材料可提高耐热性和耐磨性,从而延长产品寿命。
◆ 新的5.5TPI正前角齿形提供了更小的扭矩,使其在所有材料上切割更平稳、更快速。
◆ 增加30%齿槽体积,有利于更好地穿过材料。
◆ 非常适合3mm不锈钢、低碳钢薄板和管子以及厚度高达13mm(1/2")的其他材料。
◆ 切削径范围:14mm~210mm(9/16"~8-9/32")。
◆ 开孔深度可达41mm(1-5/8")。
产品规格

基本信息

产品类型 双金属开孔器 开孔深度 41mm
推荐切割深度 最多13mm
型号
FCH0034
FCH0058
FCH0078
FCH0096
FCH050M
FCH056M
FCH068M
FCH0100
FCH0112
FCH0114
FCH0116
FCH0118
FCH0134
FCH0136
FCH0138
FCH0156
FCH0158
FCH0176
FCH0178
FCH0196
FCH0200
FCH0212
FCH0214
FCH0216
FCH0218
FCH0234
FCH0238
FCH0256
FCH0258
FCH0278
FCH0296
FCH0300
FCH0312
FCH0314
FCH0318
FCH0334
FCH0338
FCH0358
FCH0378
FCH0400
FCH0412
FCH0414
FCH0418
FCH0434
FCH0438
FCH0500
FCH0512
FCH0514
FCH0600
FCH1016
FCH1036
FCH1056
FCH1116
FCH1136
FCH2532
KFC06022
KFC06071
KFC11021
KFC11022
KFC12021
KFC14021
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径
(mm)
单品/套装 描述 支持柄和配件

29.15起

28天 19 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

27.23起

3天 16 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

30.11起

28天 22 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

26.35起

3天 14 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

43.99起

3天 50 单品 - A2,A10,A17-38,A2-1,A3&A3-4,A6&A6-3

47.00起

28天 56 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

63.71起

14天 68 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

32.98起

3天 25 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

37.52起

3天 38 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

34.79起

3天 32 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

32.98起

3天 27 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

33.76起

28天 29 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

39.51起

3天 44 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

33.76起

28天 30 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

36.71起

28天 35 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

37.52起

3天 33 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

37.52起

28天 41 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

37.52起

3天 37 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

42.29起

3天 48 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

37.52起

28天 40 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

44.19起

28天 51 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

49.85起

28天 64 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

47.00起

28天 57 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

45.06起

3天 52 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

45.06起

3天 54 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

55.44起

3天 70 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

48.83起

3天 60 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

48.03起

3天 59 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

52.56起

3天 67 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

56.38起

3天 73 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

51.71起

3天 65 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

58.30起

28天 76 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

69.54起

28天 89 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

62.99起

3天 83 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

61.19起

3天 79 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

71.44起

3天 95 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

65.72起

3天 86 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

69.54起

3天 92 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

73.27起

3天 98 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

78.07起

3天 102 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

90.25起

28天 114 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

85.55起

3天 108 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

83.60起

3天 105 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

95.81起

3天 121 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

87.37起

3天 111 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

99.63起

3天 127 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

108.95起

3天 140 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

110.87起

28天 133 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

117.49起

3天 152 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-5(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

28.21起

28天 17 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

30.11起

3天 21 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

31.07起

28天 24 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

38.54起

3天 43 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

40.46起

3天 46 单品 - A2、A10、A17-38(带锁支持柄)、A2-1(SDS plus)、A3&A3-4(Ulti-Mate)、A6&A6-3(Kwik-Change)

30.11起

3天 20 单品 - A1、A4、A1-1(SDS plus)、A3&A3-3(Ulti-Mate)、A6&A6-2(Kwik-Change)

375.05起

14天 16,20,25,29,44,51 套装 电工套装 A1 & A10 支持柄

-

14天 16,20,25,32,40,51 套装 U1ti Mate电工套装 A3 Ulti Mate 支持柄/6个Ulti Mate支持柄转接器

-

14天 16,20,22,25,29,35,44,51,64,68,76 套装 高级电工套装 A1 & A2 支持柄

-

14天 16,19,22,29,35,38,44,51,57,65,68 套装 高级水管工套装 A1 & A2 支持柄

-

14天 16,20,22,29,35,38,40,44,51,57,65,68 套装 水管工和电工套装 A1 & A2 支持柄

-

14天 16,20,22,25,29,32,35,38,44,51,57,64,68,76 套装 通用套装 A1 & A2 支持柄

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空