(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 45件旋具头组套
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.36>

45件旋具头组套

品牌:
易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价

单价(未税):

47.46起
(

标准单价:

47.46起
)

单价(未税):

47.46起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
YT-04620
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
前端类型: 组合
前端尺寸·十字型(+): No.0 / No.1 / No.2 / No.3
刀头数量: 45
详细套件内容: 一字型:1/4":3,4,5,6,7mm(L=25mm);十字型:1/4":PH0,PH1,PH2,PH3(L=25mm);PH1,PH2(L=50mm);米字型:1/4":PZ0,PZ1,PZ2,PZ3(L=25mm);PZ1,PZ2(L=50mm);星型:1/4":T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40(L=25mm);六角型:1/4":2,2.5,3,4,5,5.5,6×2mm(L=25mm);四角型:1/4":S1,S2,S3(L=25mm);一字/十字型:5mm×PH1,6mm×PH2,6mm×PH3(L=65mm);十字/十字型:PH2×PH2,PH2×PH3(L=65mm);米字/米字型:PZ1×PZ1,PZ2×PZ2,PZ3×PZ3(L=65mm);套筒:1/4":(L=60mm)
全长(mm): 50 / 25 / 65 / 60
前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm): 6 / 7 / 4 / 5 / 3
有无切削刃磁功能:
单品·套装: 套装
前端对边尺寸(mm): 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 5.5
有无双头功能:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
易尔拓(YATO)45件旋具头组套。

基本信息

前端类型 组合 全长(mm) 50 / 25 / 65 / 60
单品·套装 套装 前端尺寸·十字型(+) No.0 / No.1 / No.2 / No.3
前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm) 6 / 7 / 4 / 5 / 3 前端对边尺寸(mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 5.5
刀头数量 45 有无切削刃磁功能
有无双头功能 详细套件内容 一字型:1/4":3,4,5,6,7mm(L=25mm);十字型:1/4":PH0,PH1,PH2,PH3(L=25mm);PH1,PH2(L=50mm);米字型:1/4":PZ0,PZ1,PZ2,PZ3(L=25mm);PZ1,PZ2(L=50mm);星型:1/4":T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40(L=25mm);六角型:1/4":2,2.5,3,4,5,5.5,6×2mm(L=25mm);四角型:1/4":S1,S2,S3(L=25mm);一字/十字型:5mm×PH1,6mm×PH2,6mm×PH3(L=65mm);十字/十字型:PH2×PH2,PH2×PH3(L=65mm);米字/米字型:PZ1×PZ1,PZ2×PZ2,PZ3×PZ3(L=65mm);套筒:1/4":(L=60mm)
型号
YT-04620
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

47.46起

3天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空