(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
旋转握把的顶端,可使其变为枪型。可以根据您的工作使用握把形状。
【规格】
型号 | SC-5 |
---|---|
电压/耗电量 | 5V/5W USB-A外插头 |
温度 | 约200℃ |
切断能力 | 聚苯乙烯泡沫切割机( 厚度 4cm) 切断10cm 约 7 秒 |
发热芯 | 镍合金发热丝 |
全长/质量 | 150mm/40g( 仅指手柄部位,不含电线 ) |
附件 | U型切割刀SC-5AP、I型切割刀SC-5AI 烙铁台、镍合金发热丝3根 |
※更换用镍合金发热丝(1m):SC-5APH
※通过更换单独出售的附件(烙铁头),它还可以用作烙铁。
SC-5AP
SC-5AI
产品类型 | 热切割机 |
产品类型 | 热切割机 | 種類 | I型切割刀 |
产品类型 | 热切割机 | 種類 | I型切割刀 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明