(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 重型工作台带挂板-配方孔挂板
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.A2>

重型工作台带挂板-配方孔挂板

品牌:
信高(XINGO) [中国]
信高(XINGO) [中国]
暂无评价

单价(未税):

2,300.89起
(

标准单价:

2,300.89起
)

单价(未税):

2,300.89起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
横宽(mm) :
1500
1800
2100
查看全部(3)
材质 :
包不锈钢台面
榉木台面
铁板台面
防火板台面
查看全部(4)
类型 :
XFB
XFEB
XFJ
XFK
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

30天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

30天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

30天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 重型工作台(均等载荷2001Kg~)
组装/完成品: 组合式
高度(mm): 1736
主体/选购件: 主体
进深(mm): 750
规格: 方孔挂板

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 横宽(mm) 材质 购买条件 预计发货日
购买件数
共12个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【注意事项】
・需要自行组装。桌面样式及安装说明书见【目录】栏。
・左上角图片为包不锈钢台面。其余桌面款式见下图:


【特长】
・桌腿增加重型调整脚,底部有胶垫,保护地面并在地面不平时可以调节高度。
・左腿正面和右腿背面都留有电源孔,方便使用。
・桌腿由冷轧钢板制成,静电喷涂,绿色RAL6011。
・含灯顶板、灯具、挂板组(带插座)。
・榉木桌面采用优质松木,抗冲击性好强度高,可安装台虎钳。防火板台面厚50mm,两面各覆1mm防火板,耐磨防火耐烫。不锈钢台面覆1mm亚光不锈钢,耐酸碱。铁板台面单面覆盖8mm铁板,耐磨耐冲击。

 

基本信息

产品类型 重型工作台(均等载荷2001Kg~) 高度(mm) 1736
进深(mm) 750 组装/完成品 组合式
主体/选购件 主体 规格 方孔挂板
型号
XFB-1500G20
XFB-1800G20
XFB-2100G20
XFEB-1500G20
XFEB-1800G20
XFEB-2100G20
XFJ-1500G20
XFJ-1800G20
XFJ-2100G20
XFK-1500G20
XFK-1800G20
XFK-2100G20
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
横宽(mm) 材质

3,262.30起

30天 1500 包不锈钢台面

3,711.16起

30天 1800 包不锈钢台面

4,126.01起

30天 2100 包不锈钢台面

3,161.77起

30天 1500 铁板台面

3,599.30起

30天 1800 铁板台面

4,042.49起

30天 2100 铁板台面

3,576.64起

30天 1500 榉木台面

4,089.20起

30天 1800 榉木台面

4,590.44起

30天 2100 榉木台面

2,300.89起

30天 1500 防火板台面

2,550.10起

30天 1800 防火板台面

2,803.54起

30天 2100 防火板台面

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空