(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

超硬合金立铣刀 DUARISE涂层 平头型立铣刀/长刃型/带断屑槽(AE-VML)

品牌:

欧士机(OSG) [日本]
欧士机(OSG) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

377.50起
(

标准单价:

377.50起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥377.50)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

377.50起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

30天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

30天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

8556321

8556323

8556325

8556327

8556329

8556331

8556333

8556335

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
●DUARISE涂层表面进行了平滑处理可以提高加工面精度
●断屑槽可分断铁屑
●润滑性、耐磨损性、高温耐氧化性可以有效抑制裂纹传播。
基本信息1
基本信息2
●加工材料对应表
基本信息3

●加工形态对应表
基本信息4
产品特点
《1》高刚性
●大芯厚设计,实现高速的侧铣加工
●从刃尖至柄部芯厚变化的锥度设计,使工具刚性提高,防止加工面倾斜
产品特点1

《2》断屑槽
●长刃刀具长时间高效粗加工,易造细长铁屑堆积问题
产品特点2

●带断屑槽的刀具可以将铁屑分断为细小的碎屑,降低影响
带断屑槽不带断屑槽
产品特点3
注:以上数据由OSG公司提供,数据真实性由OSG公司作最终解释。
尺寸图
尺寸图1

尺寸图2
规格概述
AE-VML 规格概述
规格描述1
使用案例
AE-VML 加工测试数据
使用案列1

使用案列2
注:以上数据由OSG公司提供,数据真实性由OSG公司作最终解释。

AE-VML 切削条件基准表
使用案列3

使用案列4

使用案列5

使用案列6

使用案列7
相关文件
经销许可证

基本信息

刃数(枚) 4 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
螺旋角(θ) 不等距导程 加工用途 侧面 / 槽
涂层 普通钢用(AlCrN等) 刃口形状 尖角型
种类 平头型 外径直径公差范围(mm) 0~-0.02
螺旋角(θ)(度) 42/44 样式 抗振型/不等分割/不等螺旋角
型号
8556321
8556323
8556325
8556327
8556329
8556331
8556333
8556335
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
刃长(ℓ)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
重量
(g)

377.50起

30天 6 19 6 70 30

589.71起

30天 8 25 8 80 58

812.06起

30天 10 31 10 90 99

1,077.80起

30天 12 38 12 100 169

457.06起

30天 6 24 6 70 30

759.56起

30天 8 32 8 90 60

1,004.12起

30天 10 40 10 100 117

1,323.39起

30天 12 48 12 110 186

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 19
柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 4
全长(L)(mm) 70 工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢至HRC55[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○]
螺旋角(θ) 不等距导程 加工用途 侧面 / 槽
涂层 普通钢用(AlCrN等) 刃口形状 尖角型
种类 平头型 外径直径公差范围(mm) 0~-0.02
螺旋角(θ)(度) 42/44 样式 抗振型/不等分割/不等螺旋角
重量(g) 30
刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 19 柄径(d)(mm) 6
刃数(枚) 4 全长(L)(mm) 70 工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢至HRC55[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○]
螺旋角(θ) 不等距导程 加工用途 侧面 / 槽 涂层 普通钢用(AlCrN等)
刃口形状 尖角型 种类 平头型 外径直径公差范围(mm) 0~-0.02
螺旋角(θ)(度) 42/44 样式 抗振型/不等分割/不等螺旋角 重量(g) 30
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 怎样提高曲面精加工的精度?
使用球头型立铣刀进行曲面形状切削时,为了获得良好的加工表面粗糙度,必须减少每刃进给量与步距。但是,在那样的切削条件下,实际进给速度降低,刀具行程变慢,加工时间延长。因此,既要抑制加工时间的延长,也要提高加工表面粗糙度,必须提高转速。增加转速既可提高刀刃的切削特性,还能抑制毛刺的发生,从而获得优质加工表面。这样,以微量切深与高速回转为条件的高速铣削,可实现小切削阻力下的稳定加工,因此,减少刀具磨损也是其特征之一。在刀具行程较长的精加工中,也能长时间保持高精度加工。
2、 高速铣削的刀具如何选择?
立铣刀的选型要点,用于高速铣削的立铣刀刀刃形状,要点是实施“负前角”或“负刃带处理”等加强刚性的刃口处理。然而,负角的刃口形状虽然刚性提高了,但与正前角刃口相比,锋利性却变差。因此,铝合金、铜电极或石墨等硬度小的工件材料,请选择前角大,锋利性好的刀具。
刀柄的选型要点,夹持立铣刀时,刀具的伸出长度及夹持精度也极为重要。热膨胀刀柄与工件的接近性好,并能最大限度地缩短立铣刀的伸出长度。而且兼具很高的夹持精度和夹持刚性,可以说是一种最适合高速铣削的刀柄。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

8556321

8556323

8556325

8556327

8556329

8556331

8556333

8556335

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 刃径(D)(φ)

    6

    8

    10

    12

  • 刃长(ℓ)(mm)

    19

    24

    25

    31

    32

    38

    40

    48

  • 柄径(d)(mm)

    6

    8

    10

    12

  • 全长(L)(mm)

    70

    80

    90

    100

    110

  • 类型

    AE-VML

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    30天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。