(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

超硬合金立铣刀 DUROREY涂层 球头型立铣刀/2刃/高硬度用(AE-BD-H)

品牌:

欧士机(OSG) [日本]
欧士机(OSG) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

116.92起
(

标准单价:

116.92起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥116.92)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

116.92起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
17个备选型号

3042001

3042002

3042003

3042004

3042005

3042006

3042007

3042008

3042009

3042010

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
●高精度球头R
●适用于高硬度钢加工用的新型DUROREY涂层即使在高硬度加工中也可抑制崩刃,实现工具的长寿命化。
●含有SiC的超耐热层和超微细纳米周期积层结构,具有高耐热性和耐磨损性的同时,发挥优异的韧性。
基本信息1
基本信息2
基本信息3
产品特点
《1》可变负前角螺旋月牙槽设计
●先端部为较大负前角,可抑制崩刃
●越接近外周部,负前角越小,确保锋利的同时,通过与小螺旋搭配提高耐崩刃性
产品特点1
《2》中心部的厚度
●中心部加厚可抑制球头先端变形或崩刃

《3》优良的球头R精度
●确保180度范围内稳定的R 精度
产品特点2

《4》优异的柄部精度
●对应h4公差(0/-0.004)

《5》适合热缩刀柄
●还有最适合热缩刀柄的短柄型

《6》光滑的表面处理
●涂层表面光滑处理,提高加工面精度
产品特点3
尺寸图
尺寸图1

尺寸图2
规格概述
AE-BD-H 规格概述
规格描述1

规格描述2  注:相对于工件倾斜角α 的实际有效长Le 栏中,如果无数值时表示加工时不存在干涉
使用案例
AE-BD-H 加工测试数据
使用案列1

使用案列2
注:以上数据由OSG公司提供,数据真实性由OSG公司作最终解释。

AE-BD-H 切削条件基准表
使用案列3

使用案列4
相关文件
经销许可证

基本信息

刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
R精度(μm) ±5 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽
涂层 其它 种类 球头型
刀具材质 硬质合金 螺旋角(度) 25
样式 高精度球头型 涂层详细 DUROREY涂层
型号
3042001
3042002
3042003
3042004
3042005
3042006
3042007
3042008
3042009
3042010
3042011
3042012
3042013
3042014
3042015
3042016
3042017
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
R尺寸
(mm)
刃长(ℓ)
(mm)
颈长(ℓ1)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
颈径
(mm)
重量
(g)

129.56起

4天 0.5 0.8 2 4 50 0.95 11

160.15起

4天 0.75 1.2 3 4 50 1.45 11

116.92起

4天 1 1.6 4 6 50 1.95 20

138.53起

4天 1.5 2.4 6 6 60 2.85 25

162.65起

4天 2 3.2 8 4 60 3.85 14

186.77起

4天 2 3.2 8 6 70 3.85 30

162.65起

4天 2 3.2 8 6 45 3.85 19

195.74起

4天 2.5 4 10 6 80 4.8 37

166.48起

4天 2.5 4 10 6 50 4.8 22

200.74起

4天 3 9 18 6 90 5.8 41

152.50起

4天 3 9 18 6 55 5.8 24

495.59起

4天 4 12 24 8 100 7.7 74

350.74起

4天 4 12 24 8 75 7.7 54

620.00起

4天 5 15 30 10 100 9.7 113

419.27起

4天 5 15 30 10 75 9.7 81

886.92起

4天 6 18 36 12 110 11.7 173

571.77起

4天 6 18 36 12 80 11.7 125

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

R尺寸(mm) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 0.8
颈长(ℓ1)(mm) 2 柄径(d)(mm) 4
刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] R精度(μm) ±5
加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 其它
种类 球头型 刀具材质 硬质合金
螺旋角(度) 25 颈径(mm) 0.95
样式 高精度球头型 涂层详细 DUROREY涂层
重量(g) 11
R尺寸(mm) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 0.8 颈长(ℓ1)(mm) 2
柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] R精度(μm) ±5 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽
涂层 其它 种类 球头型 刀具材质 硬质合金
螺旋角(度) 25 颈径(mm) 0.95 样式 高精度球头型
涂层详细 DUROREY涂层 重量(g) 11
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 怎样提高曲面精加工的精度?
使用球头型立铣刀进行曲面形状切削时,为了获得良好的加工表面粗糙度,必须减少每刃进给量与步距。但是,在那样的切削条件下,实际进给速度降低,刀具行程变慢,加工时间延长。因此,既要抑制加工时间的延长,也要提高加工表面粗糙度,必须提高转速。增加转速既可提高刀刃的切削特性,还能抑制毛刺的发生,从而获得优质加工表面。这样,以微量切深与高速回转为条件的高速铣削,可实现小切削阻力下的稳定加工,因此,减少刀具磨损也是其特征之一。在刀具行程较长的精加工中,也能长时间保持高精度加工。
2、 高速铣削的刀具如何选择?
立铣刀的选型要点,用于高速铣削的立铣刀刀刃形状,要点是实施“负前角”或“负刃带处理”等加强刚性的刃口处理。然而,负角的刃口形状虽然刚性提高了,但与正前角刃口相比,锋利性却变差。因此,铝合金、铜电极或石墨等硬度小的工件材料,请选择前角大,锋利性好的刀具。
刀柄的选型要点,夹持立铣刀时,刀具的伸出长度及夹持精度也极为重要。热膨胀刀柄与工件的接近性好,并能最大限度地缩短立铣刀的伸出长度。而且兼具很高的夹持精度和夹持刚性,可以说是一种最适合高速铣削的刀柄。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
17个备选型号

3042001

3042002

3042003

3042004

3042005

3042006

3042007

3042008

3042009

3042010

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • R尺寸(mm)

    0.5

    0.75

    1

    1.5

    2

    2.5

    3

    4

    5

    6

  • 刃长(ℓ)(mm)

    0.8

    1.2

    1.6

    2.4

    3.2

    4

    9

    12

    15

    18

  • 颈长(ℓ1)(mm)

    2

    3

    4

    6

    8

    10

    18

    24

    30

    36

  • 柄径(d)(mm)

    4

    6

    8

    10

    12

  • 全长(L)(mm)

    45

    50

    55

    60

    70

    75

    80

    90

    100

    110

  • 颈径(mm)

    0.95

    1.45

    1.95

    2.85

    3.85

    4.8

    5.8

    7.7

    9.7

    11.7

  • 类型

    AE-BD-H

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。