(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 交流稳压器
收藏
对比
细节
类似品

交流稳压器

品牌:
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 (mm) :
200×220×160
225×245×195
290×230×235
320×230×280
查看全部(4)
额定功率 (W) :
500
1000
2000
3000
查看全部(4)
类型 :
CC-5426
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

44天以内

52天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
电压(V): AC100V±3%输入(输出)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 (mm) 额定功率 (W) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・变压器的实际使用功率=变压器功率×0.7(系数),带有电机或加热性设备简易实用系数为0.5。
・输入电压范围:AC150~250V。
・额定输出电压:AC100V±3%输入。
・电压显示都是双表头数字显示。
・插座:500W/正面/2孔插座1个・背面/3孔插座1个,1000W/正面/2孔插座2个・背面/3孔插座1个,其他/正面/无・背面/接线柱1套・3孔插座1个。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)

基本信息

电压(V) AC100V±3%输入(输出)
型号
CC-5426-01
CC-5426-02
CC-5426-03
CC-5426-04
型号数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
额定功率
(W)
重量
(g)
21天 200×220×160 500 5500
21天 225×245×195 1000 11000
44天 290×230×235 2000 14500
52天 320×230×280 3000 17000

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空