(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 一次性玻璃试管
收藏
对比
细节
类似品

一次性玻璃试管

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

345.13起
(

标准单价:

345.13起
)

单价(未税):

345.13起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
外径 (mm) :
Φ10
Φ12
Φ16
查看全部(3)
高度 (mm) :
75
100
查看全部(2)
容量 (ml) :
3
5
10
查看全部(3)
壁厚 (mm) :
0.6
0.7
查看全部(2)
包装规格 :
1箱(250支/盒×4盒)
1箱(250支/盒×8盒)
查看全部(2)
类型 :
14160003
14160005
14170010
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 试管・管
材质: 硼硅酸玻璃

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 外径 (mm) 高度 (mm) 容量 (ml) 壁厚 (mm) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・耐高温和化学腐蚀,减少pH的变化和来自纳钙玻璃析出物的污染。
・所有试管,底部均一,抛光边,长度一致,且包装在方便的热缩膜中盒中。
・可以用于混匀,加热或者盛放少量化学试剂用于分析,也可以用于组织培养,血库,及其它实验室试验。
・材质:中性硼硅玻璃符合ASTM E 890一次性玻璃培养管标准。

基本信息

型号
CC-5259-01
CC-5259-02
CC-5259-04
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外径
(mm)
高度
(mm)
容量
(ml)
壁厚
(mm)
包装规格

345.13起

21天 Φ10 75 3 0.6 1箱(250支/盒×8盒)

369.79起

21天 Φ12 75 5 0.6 1箱(250支/盒×8盒)

378.00起

3天 Φ16 100 10 0.7 1箱(250支/盒×4盒)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空