(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 平板式触摸屏酸度计
收藏
对比
细节
类似品

平板式触摸屏酸度计

品牌:
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
PB-260
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: PH计
精确度: ±0.02pH
测量范围: -2.00~19.99
分辨率: 0.1/0.01

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・"5英寸LCD屏,150度可视角度,设计美观,轻巧。紧凑型支架和旋转电极架,并可以固定在墙上,节省空间。体积小,方便携带,可以在实验室内随意移动。
・可扩展性,可以轻松快速更换不同电极,来测量pH,电导率或者溶解氧,自动识别电极种类。内置芯片的电极可以自动存储校准数据,并在连接机器后自动调取校准数据。
・3.5mm电极连接线,连接简单,方便使用,2个USB借口充电,拷贝数据,连接电脑数据传输方便/可存储200条数据日志,数据设置包括读数,GLP数据,日期和时间。
・2种操作模式:扩展和基础操作模式,例如:扩展操作模式下,有5点校准,并可以使用2种定制化缓冲液,在基础模式下只能5种预编程缓冲剂和3点校准。
・电池可以连续使用30小时,可用2周时间,10分钟自动关机,最长可以设置为30分钟。
・输入电流/输入电阻/稳定性:≤2×10~12 A/≥1×1012Ω/±0.002 pH/3h。
・mV测量范围/mV分辨率/mV精度:-1999.9mV~0~1999.9mV/0.1mV/±0.03%FS。
・温度范围/温度分辨率/温度精确度:0~100℃/0.1℃/5~60℃:±0.4℃, 其它:±0.8℃。
・校准方式/数据储存/电源/通讯接口/尺寸与重量:三点校准/300组/DC 5V 1A/微型USB和标准USB/190×130×32mm,280g。
・环境温度/环境湿度/IP等级:5~35℃/≤85%/IP54。

基本信息

产品类型 PH计 测量范围 -2.00~19.99
分辨率 0.1/0.01 精确度 ±0.02pH
型号
CC-5368-01
型号数量折扣一般
发货日
21天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空