(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 微型铝盘
收藏
对比
细节
类似品

微型铝盘

品牌:
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
容量 :
0.04ml
0.11ml
0.12ml
0.35ml
1.12ml
查看全部(5)
尺寸 (mm) :
φ6×2.5
6.5×3.5×2.5
10×4×4.5
12×2×4.5
12×4×2.7
φ13×3.5
25×7×7
查看全部(7)
包装规格 :
1盒(50片)
1盒(100片)
1盒(250片)
查看全部(3)
类型 :
MAWD-0350
MAWD-0400
MAWD-1100
MAWD-1120
MAWD-1200
MAWD-1201
MAWD-3500
查看全部(7)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 方盘・浅盘
材质:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 容量 尺寸 (mm) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・可用于微量天平・微量有机元素分析・热分析・配制药剂等。
・装入到保存・取出都很方便的塑料制容器里。
・材质:铝。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)

基本信息

产品类型 方盘・浅盘 材质
型号
3-8994-01
3-8994-02
3-8994-03
3-8994-04
3-8994-05
3-8994-06
3-8994-07
型号包装数量数量折扣一般
发货日
容量 尺寸
(mm)
包装规格

250个装

16天 0.04ml 6.5×3.5×2.5 1盒(250片)

250个装

16天 0.11ml 10×4×4.5 1盒(250片)
3天 0.12ml 12×4×2.7 1盒(250片)
16天 0.12ml 12×2×4.5 1盒(250片)

50个装

16天 1.12ml 25×7×7 1盒(50片)

250个装

16天 0.35ml φ6×2.5 1盒(250片)
3天 0.35ml φ13×3.5 1盒(100片)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空