(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 玻璃瓶
收藏
对比
细节
类似品

玻璃瓶

品牌:
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
产品类型 :
玻璃瓶
其他
查看全部(2)
选购件种类 :
瓶盖
查看全部(1)
容量 :
100ml
200ml
350ml
700ml
1000ml
查看全部(5)
高度 (mm) :
78
80.5
120.5
148
176
查看全部(5)
开口部尺寸 (mm) :
φ48
φ63
φ82
查看全部(3)
包装规格 :
1箱(12个)
查看全部(1)
类型 :
9070301
9070302
9070303
9070304
9070305
9070306
9070307
查看全部(7)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
包装规格: 1箱(12个)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 产品类型 选购件种类 容量 高度 (mm) 开口部尺寸 (mm) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・适合保存样品的广口玻璃瓶。
・材质:钠钙玻璃。
【备注】
・※主体上未附带盖子。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)

基本信息

包装规格 1箱(12个)
型号
3-8408-01
3-8408-02
3-8408-03
3-8408-04
3-8408-05
3-8408-11
3-8408-12
型号包装数量数量折扣一般
发货日
产品类型 选购件种类 容量 高度
(mm)
开口部尺寸
(mm)
包装规格
16天 玻璃瓶 - 100ml 78 φ48 1箱(12个)
16天 玻璃瓶 - 200ml 80.5 φ63 1箱(12个)

12个装

3天 玻璃瓶 - 350ml 120.5 φ63 1箱(12个)
16天 玻璃瓶 - 700ml 148 φ82 1箱(12个)
16天 玻璃瓶 - 1000ml 176 φ82 1箱(12个)
16天 其他 瓶盖 - - φ48 1箱(12个)
3天 其他 瓶盖 - - φ63 1箱(12个)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空