(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 长型PU涂层手套
收藏
对比
细节
类似品

长型PU涂层手套

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

56.89起
(

标准单价:

56.89起
)

单价(未税):

56.89起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 :
S
M
L
LL
查看全部(4)
全长 (mm) :
300
310
320
330
查看全部(4)
颜色 :
灰色(手腕)
白色(手腕)
绿色(手腕)
茶色(手腕)
查看全部(4)
类型 :
手掌涂层
指尖涂层
查看全部(2)
包装规格 :
1袋(10双)
查看全部(1)
类型 :
C3-3410-01
C3-3410-02
C3-3410-03
C3-3410-04
C3-3643-02
C3-3643-03
查看全部(6)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 聚氨酯
材质: 手套部:尼龙100%、涂层树脂部:PU(聚氨酯)
样式: 加长型
包装规格: 1袋(10双)
使用用途: 作业用

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 全长 (mm) 颜色 类型 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・采用长袖口,预防作业时袖子卷起来。
・为聚氨酯涂层型,耐久性・防滑效果优异。
・材质:手套部/尼龙100%、涂层树脂部/PU(聚氨酯)。
・数量:1袋(10双)。
・颜色(手腕部):S/白、M/绿色、L/灰色、LL/茶色。

基本信息

产品类型 聚氨酯 样式 加长型
使用用途 作业用 材质 手套部:尼龙100%、涂层树脂部:PU(聚氨酯)
包装规格 1袋(10双)
型号
C3-3410-01
C3-3643-02
C3-3643-03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸 全长
(mm)
颜色 类型 包装规格

63.53起

3天 LL 330 茶色(手腕) 手掌涂层 1袋(10双)

56.89起

3天 L 320 灰色(手腕) 指尖涂层 1袋(10双)

56.89起

3天 M 310 绿色(手腕) 指尖涂层 1袋(10双)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空