(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 窗口可调式扭力扳手
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.61>

窗口可调式扭力扳手

品牌:
易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价

单价(未税):

873.41起
(

标准单价:

873.41起
)

单价(未税):

873.41起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
6-30
10-60
20-100
40-330
40-200
80-400
100-550
150-750
160-800
300-1000
查看全部(10)
驱动方头尺寸 (mm(英寸)) :
6.3(1/4")
9.5(3/8")
12.7(1/2")
19.0(3/4")
25.4(1")
查看全部(5)
最小刻度 (N・m) :
0.075
0.125
0.25
0.5
1
查看全部(5)
全长 (mm) :
330
405
430
480
500
595
715
970
1150
1250
查看全部(10)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

30天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 机械显示式
扭矩精度(±%): ±4%
有无头部交换功能:
本体/选购件: 本体
受力方向: 顺时针逆时针均可

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 驱动方头尺寸 (mm(英寸)) 最小刻度 (N・m) 全长 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共11个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
• 铬钒钢6140锻造
• 在标定的扭力范围内保证正向±4%的精度
• 达到预计扭力值会发出警告声响
• 手柄尾端带锁定装置,拉下即可调整扭矩,推上锁定扭力值
产品详情

基本信息

产品类型 机械显示式 有无头部交换功能
受力方向 顺时针逆时针均可 扭矩精度(±%) ±4%
本体/选购件 本体
型号
YT-07410
YT-07411
YT-07412
YT-07413
YT-07414
YT-07415
YT-07416
YT-07417
YT-07418
YT-07419
YT-07420
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
驱动方头尺寸
(mm(英寸))
最小刻度
(N・m)
全长
(mm)

932.88起

3天 6-30 6.3(1/4") 0.075 330

873.41起

3天 10-60 9.5(3/8") 0.125 430

876.42起

3天 20-100 9.5(3/8") 0.25 405

924.38起

3天 20-100 12.7(1/2") 0.25 480

934.51起

3天 40-200 12.7(1/2") 0.5 500

1,087.43起

3天 40-330 12.7(1/2") 0.5 595

1,357.66起

3天 80-400 12.7(1/2") 1 715

5,097.35起

3天 100-550 19.0(3/4") 0.5 970

5,776.99起

3天 160-800 19.0(3/4") 0.5 1150

6,201.77起

30天 150-750 25.4(1") 0.5 1150

7,478.53起

3天 300-1000 25.4(1") 1 1250

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空