(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 插头式扭力扳手梅花插件
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.63>

插头式扭力扳手梅花插件

品牌:
易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价

单价(未税):

81.69起
(

标准单价:

81.69起
)

单价(未税):

81.69起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
规格 :
开口尺寸:7mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:8mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:10mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:11mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:12mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:13mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:13mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:14mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:14mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:15mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:15mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:16mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:16mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:17mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:17mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:18mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:18mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:19mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:19mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:21mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:21mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:22mm;接口规格:9×12mm
开口尺寸:22mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:24mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:27mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:30mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:32mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:34mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:36mm;接口规格:14×18mm
开口尺寸:41mm;接口规格:14×18mm
查看全部(30)
类型 :
YT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 更换头
本体/选购件: 选购件

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共28个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・铬钒钢6140锻造。
・此系列产品为易损件,不享受保用条款。

基本信息

产品类型 更换头 本体/选购件 选购件
型号
YT-07465
YT-07466
YT-07467
YT-07468
YT-07469
YT-07470
YT-07471
YT-07472
YT-07473
YT-07474
YT-07475
YT-07476
YT-07477
YT-07478
YT-07479
YT-07480
YT-07481
YT-07482
YT-07483
YT-07484
YT-07485
YT-07486
YT-07487
YT-07488
YT-07489
YT-07491
YT-07493
YT-07494
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格

81.69起

3天 开口尺寸:7mm;接口规格:9×12mm

81.69起

3天 开口尺寸:8mm;接口规格:9×12mm

81.69起

3天 开口尺寸:10mm;接口规格:9×12mm

81.69起

3天 开口尺寸:11mm;接口规格:9×12mm

81.69起

3天 开口尺寸:12mm;接口规格:9×12mm

81.69起

3天 开口尺寸:13mm;接口规格:9×12mm

81.69起

3天 开口尺寸:14mm;接口规格:9×12mm

81.69起

3天 开口尺寸:15mm;接口规格:9×12mm

90.18起

3天 开口尺寸:16mm;接口规格:9×12mm

90.18起

3天 开口尺寸:17mm;接口规格:9×12mm

90.18起

3天 开口尺寸:18mm;接口规格:9×12mm

90.18起

3天 开口尺寸:19mm;接口规格:9×12mm

91.82起

3天 开口尺寸:21mm;接口规格:9×12mm

91.82起

3天 开口尺寸:22mm;接口规格:9×12mm

108.81起

3天 开口尺寸:13mm;接口规格:14×18mm

108.81起

3天 开口尺寸:14mm;接口规格:14×18mm

108.81起

3天 开口尺寸:15mm;接口规格:14×18mm

108.81起

3天 开口尺寸:16mm;接口规格:14×18mm

108.81起

3天 开口尺寸:17mm;接口规格:14×18mm

108.81起

3天 开口尺寸:18mm;接口规格:14×18mm

108.81起

3天 开口尺寸:19mm;接口规格:14×18mm

117.30起

3天 开口尺寸:21mm;接口规格:14×18mm

117.30起

3天 开口尺寸:22mm;接口规格:14×18mm

134.30起

3天 开口尺寸:24mm;接口规格:14×18mm

151.29起

3天 开口尺寸:27mm;接口规格:14×18mm

151.29起

3天 开口尺寸:32mm;接口规格:14×18mm

158.15起

3天 开口尺寸:36mm;接口规格:14×18mm

158.15起

3天 开口尺寸:41mm;接口规格:14×18mm

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空