(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 9×12可调式插头扭力扳手
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.58>

9×12可调式插头扭力扳手

品牌:
易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价

单价(未税):

808.71起
(

标准单价:

808.71起
)

单价(未税):

808.71起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
2.5-12
4-20
6-30
10-60
20-100
25-125
查看全部(6)
最小刻度 (N・m) :
0.05
0.1
0.25
0.5
查看全部(4)
全长 (mm) :
260-282
262-280
280-300
345-370
400-425
405-425
查看全部(6)
类型 :
YT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

30天以内

40天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 机械显示式
受力方向: 顺时针逆时针均可
本体/选购件: 本体
驱动方头尺寸(mm(英寸)): 头部可换
扭矩精度(±%): ±3%
有无头部交换功能:
插件安装尺寸(W×H)(mm): 9×12

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 最小刻度 (N・m) 全长 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・精度高、经久耐用。
・铬钒钢6140锻造。
・在标定的扭力范围内保证正向±3%的精度。
・达到预设扭力值时,头部会有轻微偏摆并发出一声警告声响。
・插头式设计,经济适用。
・氟树脂材料手柄,舒适耐用。

基本信息

产品类型 机械显示式 驱动方头尺寸(mm(英寸)) 头部可换
有无头部交换功能 受力方向 顺时针逆时针均可
扭矩精度(±%) ±3% 插件安装尺寸(W×H)(mm) 9×12
本体/选购件 本体
型号
YT-07850
YT-07851
YT-07852
YT-07853
YT-07854
YT-07855
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
最小刻度
(N・m)
全长
(mm)

826.68起

40天 2.5-12 0.05 260-282

808.71起

3天 4-20 0.1 262-280

826.68起

30天 6-30 0.1 280-300

865.90起

3天 10-60 0.25 345-370

963.92起

3天 20-100 0.5 405-425

980.26起

3天 25-125 0.5 400-425

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空