(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 工业级多功能强光防水手电筒
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.242>

工业级多功能强光防水手电筒

品牌:
易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价

单价(未税):

96.39起
(

标准单价:

96.39起
)

单价(未税):

96.39起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
YT-08564
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
输出功率(W): 6
特殊用途: 防水
尺寸(mm): 172×41
产品类型: LED型
最大照明时间(h): 4
最大流明: 500LM
种类: 腕带式
电源: 5号电池
射程(m): 230

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・适合工业工矿照明、保安巡逻、户外野营使用。
・独特扁体设计,符合人体工程学,适应人手握姿。
・IPX7防水等级,通过沉入水下1米防水30分钟测验。
・美国原装进口CREE XPG3-6W大功率LED光源。
・两档开关:1档超高亮(100%)、2档柔光(20%)。
・无极调光:当手电点亮状态下长按开关可以进行无极调光,选择适合的亮度。
・爆闪自卫功能:双击开光进入爆闪自卫功能。
・破拆玻璃功能:电筒尾部带有破拆锥,用于应急玻璃破拆。
・最大射程230米,流明高达500LM。
・配有腕式放失手绳。
・超高亮(100%):4小时
・电池型号:4节5号(AA型)碱性电池,电池需另行购买。

基本信息

输出功率(W) 6 产品类型 LED型
种类 腕带式 特殊用途 防水
最大照明时间(h) 4 电源 5号电池
尺寸(mm) 172×41 最大流明 500LM
射程(m) 230
型号
YT-08564
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

96.39起

3天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空