(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 产品类型 | 直流电压 (V) | 交流电压 (V) | 直流电流 (A) | 交流电流 (A) | 电阻 (Ω) | 检波方式 | 宽度 (mm) | 进深 (mm) | 高度 (mm) | 显示分辨率 (N) | 温度 | 类型 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 |
---|
CA5215 |
CA5217 |
CA521X |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 产品类型 | 直流电压 (V) | 交流电压 (V) | 直流电流 (A) | 交流电流 (A) | 电阻 (Ω) | 检波方式 | 宽度 (mm) | 进深 (mm) | 高度 (mm) | 显示分辨率 (N) | 温度 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥513.27起 | 5天 | 数字万用表 | 6~1000 | 6~750 | 6~10 | 6~10 | 600~60M | 真实整流有效值(RMS) | 50 | 80 | 170 | 0.001~1V | 无测温功能 | - | ||
¥601.77起 | 5天 | 数字万用表 | 6~1000 | 6~750 | 6~10 | 6~10 | 600~60M | 真实整流有效值(RMS) | 50 | 80 | 170 | 0.001~1V | K型热电偶(3档) | - | ||
¥70.80起 | 5天 | 其它配件 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | CA521系列万用表便携包 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空