(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 铝合金可伸缩折叠作业台加宽版DRSW
收藏
对比
细节
类似品
产品注意事项
工作台使用注意事项
・金属开闭件请确实的锁牢。
・禁止站在天板的端部边缘及单脚站立。
・妨碍上下的物品请背在后背攀爬。
・请轻微跨开脚站立在天板上作业。
・在天板上移动作业时请注意脚下安排移动。
查看全部

铝合金可伸缩折叠作业台加宽版DRSW

品牌:
HASEGAWA
HASEGAWA
暂无评价

单价(未税):

909.73起
(

标准单价:

909.73起
)

单价(未税):

909.73起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
顶板高度 (m) :
0.96
1.24
查看全部(2)
天板尺寸(长×宽) (cm) :
100×42
120×42
查看全部(2)
使用尺寸(横宽×跨宽) (cm) :
54~60×137~153
61~65×176~188
查看全部(2)
外形闭合尺寸(全长×横宽×跨宽) (cm) :
103×54×18
123×61×19
查看全部(2)
类型 :
DRSW2.0
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
最大使用重量(kg): 100
产品类型: 脚部伸缩型
材质: 铝合金

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 顶板高度 (m) 天板尺寸(长×宽) (cm) 使用尺寸(横宽×跨宽) (cm) 外形闭合尺寸(全长×横宽×跨宽) (cm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【特点】
・凹凸型铝板,非连续拼接而成的竹帘式天板,减少积水方便清洁增加摩擦起到防滑作用,同时减轻产品自重
・42cm超宽天板
・精心设计的安全锁扣保障作业人员的安全
・脚垫采用防滑防刮伤地板的树脂材料
・脚部6mm的伸缩齿距,达到微调脚部以应对高低不平的操作环境
・利用安全锁扣轻松折叠脚部收纳,节省空间方便搬运
产品特点
产品特点
规格概述
尺寸
使用方法
使用方法
注意事项
工作台使用注意事项:
1、金属开闭件请确实的锁牢
2、禁止站在天板的端部边缘及单脚站立
3、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
4、请轻微跨开脚站立在天板上作业
5、在天板上移动作业时请注意脚下安排移动
使用案例
使用案例
品牌介绍
品牌
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。

基本信息

最大使用重量(kg) 100 产品类型 脚部伸缩型
材质 铝合金
型号
DRSW2.0-1000C
DRSW2.0-1200C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
顶板高度
(m)
天板尺寸(长×宽)
(cm)
使用尺寸(横宽×跨宽)
(cm)
外形闭合尺寸(全长×横宽×跨宽)
(cm)

909.73起

3天 0.96 100×42 54~60×137~153 103×54×18

1,007.08起

3天 1.24 120×42 61~65×176~188 123×61×19

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 DRS和DRSW这两款平台梯的区别是什么?
DRSW系列是天板超宽设计,踩踏更舒服安稳,是工业用梯中的明星产品;脚部可伸缩调节的高度也不一样,DRS系列最大可调整高度12cm,DRSW系列最大可调整高度31cm。
2、 DRSW系列平台梯脚部可伸缩调节的高度是多少?
这款有两个型号,DRSW-1000c最大调整高度为31cm,DRSW-1200c最大调整高度为23cm,可以根据您的需求来选择适合的型号。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空