(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天起
3天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 扭矩调整范围 (N・m) | 驱动方头尺寸 (mm(英寸)) | 全长 (mm) | 产地 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 |
---|
QSP1.5N4-[0.3-1.5/0.1] |
QSP3N4-[0.6-3/0.1] |
QSP6N4-[1-6/0.1] |
QSP6N4-CN |
QSP12N4-[2-12/0.1] |
QSP12N4-CN |
QSP25N3 |
QSP25N3-1/4 |
QSP25N3-1/4-CN |
QSP25N3-CN |
QSP50N3-[10-50/0.1] |
QSP50N3-CN |
QSP100N4 |
QSP100N4-3/8 |
QSP100N4-3/8-CN |
QSP100N4-CN |
QSP140N3-[30-140/0.1] |
QSP140N3-CN |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 扭矩调整范围 (N・m) | 驱动方头尺寸 (mm(英寸)) | 全长 (mm) | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 60天 | 0.3-1.5 | 6.3(1/4") | 165 | 全进口 | ||
- | 60天 | 0.6-3 | 6.3(1/4") | 165 | 全进口 | ||
- | 5天 | 1-6 | 6.3(1/4") | 165 | 全进口 | ||
¥820.03起 | 3天 | 1-6 | 6.3(1/4") | 165 | 进口零部件国内组装 | ||
- | 60天 | 2-12 | 6.3(1/4") | 175 | 全进口 | ||
¥820.03起 | 3天 | 2-12 | 6.3(1/4") | 175 | 进口零部件国内组装 | ||
¥1,038.60起 | 3天 | 5-25 | 9.5(3/8") | 215 | 全进口 | ||
¥1,038.60起 | 60天 | 5-25 | 6.3(1/4") | 215 | 全进口 | ||
¥820.03起 | 60天 | 5-25 | 6.3(1/4") | 215 | 进口零部件国内组装 | ||
¥820.03起 | 3天 | 5-25 | 9.5(3/8") | 215 | 进口零部件国内组装 | ||
- | 60天 | 10-50 | 9.5(3/8") | 240 | 全进口 | ||
¥836.22起 | 3天 | 10-50 | 9.5(3/8") | 240 | 进口零部件国内组装 | ||
¥1,015.39起 | 17天 | 20-100 | 12.7(1/2") | 315 | 全进口 | ||
¥1,195.52起 | 60天 | 20-100 | 9.5(3/8") | 315 | 全进口 | ||
¥944.11起 | 3天 | 20-100 | 9.5(3/8") | 315 | 进口零部件国内组装 | ||
¥944.11起 | 3天 | 20-100 | 12.7(1/2") | 315 | 进口零部件国内组装 | ||
- | 60天 | 30-140 | 12.7(1/2") | 380 | 全进口 | ||
¥1,068.18起 | 3天 | 30-140 | 12.7(1/2") | 380 | 进口零部件国内组装 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空