(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天起
4天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
长度(m) | 50 | 厚度(mm) | 0.09 |
颜色 | 黄色系 | 材质 | 平板纸 |
胶粘剂种类 | 丙烯酸 | 抗拉强度(N/cm) | 30 |
总厚度(μm) | 90 | 断裂伸长率 | 4 |
附着力(钢)(N/cm) | 1.85 | 特长 | tesa® 4334 精细遮蔽胶带采用丙烯酸粘胶剂,其基材是一种超薄但强度很高的纸基材。凭借其独特的基材和杰出的粘胶剂配方,在粘贴5个月后揭开仍然不留残胶。因此tesa® 4334常被用于工序较多的遮蔽。 |
耐热温度(℃) | 50 |
型号 |
---|
4334-19-50M |
4334-25-50M |
4334-30-50M |
4334-38-50M |
4334-50-50M |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) |
---|---|---|---|---|
¥31.09起 | 5天 | 19 | ||
¥40.96起 | 5天 | 25 | ||
¥49.04起 | 5天 | 30 | ||
¥62.20起 | 4天 | 38 | ||
¥81.80起 | 4天 | 50 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空