(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 3M420铅箔胶带
收藏
对比
细节
类似品

3M420铅箔胶带

品牌:
3M [美国]
3M [美国]
暂无评价

单价(未税):

634.33起
(

标准单价:

634.33起
)

单价(未税):

634.33起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
详细信息
  • 具有良好从形性的胶带,阻燃、耐潮湿、耐气候、防紫外线降解,而且能防止电镀和阳极处理过程中使用的多种化学品的腐蚀
  • 基于橡胶的胶粘剂能很好地粘接到包括大多数金属在内的各种表面上
  • 在广泛的温度范围内具有良好性能
  • 离型纸能使胶带模切成特定性状,用于装配和制造工艺

3M™ 420铅箔胶带是一种导电和导热胶带。这种从形性佳的胶带能阻燃、耐潮湿、耐气候、防紫外线降解、耐化学腐蚀和防辐射。与易揭离型膜配对,我们的可塑性胶带可以成形为复杂或具体图案或者模切成特定性状,满足装配和制造工艺需求。

柔韧的传导性铅箔胶带
3M™ 420铅箔胶带是一种深灰色铅箔背衬胶带,涂有一层独特的绿色橡胶胶粘剂,粘接到大多数表面,能形成良好的初期粘附力,持久粘接,并可干净除去。它是一款从形性极好的柔韧胶带,可以形成具体的和复杂的形状和图案。铅箔背衬可以抛光完全包覆胶粘剂,使铅箔完全与金属基材接触。这种金属与金属的接触实现了电路的连续性,减少了胶粘剂接触面上的电子堆积。


这种铅箔胶带能导电导热,具有很强的耐酸碱腐蚀性,非常适合电镀或用作辐射屏蔽。由于铅箔的密度、重量和可塑性,这款胶带是称量和平衡应用的出色选择,尤其是在高尔夫球杆中,重量和从形性对于平衡和球杆性能至关重要。

基本信息

长度(m) 33
型号
420-25-33M
420-50-33M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

634.33起

4天 25

1,268.66起

4天 50

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空