(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 3M9415PC两面不同粘性PET双面胶带
收藏
对比
细节
类似品

3M9415PC两面不同粘性PET双面胶带

品牌:
3M [美国]
3M [美国]
暂无评价

单价(未税):

152.24起
(

标准单价:

152.24起
)

单价(未税):

152.24起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
20
30
40
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 55

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
详细信息
2密耳可移动可复位双面胶带上的1密耳聚酯薄膜载体
这些双涂层胶带在正面具有永久性胶粘剂,在胶带的背面具有可移除可复位胶粘剂。用于重新定位或多次打开和闭合。
一种用于在各种基材或材料上临时固接如纸、塑料、薄膜或泡沫轻质材料的双面胶带。
PET薄膜载体提供了不同的稳定性和改进的处理覆膜和模切
3M™ 9415PC可移除可复位透明胶带在78磅聚合物涂布牛皮离型纸和聚酯薄膜载体上涂有400和1000丙烯酸胶粘剂。高粘性/低粘性。中等耐温性和低耐溶剂性。中等/低等HSE和低等LSE。

用于纸芯开始/结束标签。在邮件中固接信用卡。封口信封。具有低粘性,可从多种薄膜、箔片、纸张上去除而无残留。低粘性胶粘剂,适于需求重新定位应用的理想产品。

基本信息

长度(m) 55
型号
9415PC-20-55M
9415PC-30-55M
9415PC-40-55M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

152.24起

4天 20

228.36起

4天 30

304.48起

4天 40

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空