(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 3MRP16粘接双面胶
收藏
对比
细节
类似品

3MRP16粘接双面胶

品牌:
3M [美国]
3M [美国]
暂无评价

单价(未税):

155.22起
(

标准单价:

155.22起
)

单价(未税):

155.22起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
20
30
40
50
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
详细信息
采用永久性粘接方式,使用起来简便迅速,具有高强度和长期耐用性
几乎隐藏的紧固方式使表面保持光滑。
可取代机械紧固件(铆接、焊接和螺钉)或液体胶粘剂。
黑色, 0.090 英寸 (2.3 毫米), 多用途胶粘剂和舒适的丙烯酸泡沫核心提供了一个良好的强度和兼容性平衡
消除钻孔、打磨、修整、螺丝拧紧、焊接和清洁
可针对水、潮湿和更多环境实现永久密封
压敏胶接触即可粘合,可提供即时处理强度
允许使用更轻、更薄的不同材料
3m™VHB™胶带 RP16。它是一种灰色的, 0.016 毫米 (0.4 英寸), 多用途丙烯酸胶粘剂与一个合适的泡沫核心。它可以取代铆钉、焊接和螺丝。快速、易于使用的永久粘接方法提供了良好的强度和耐用性。它具有粘弹性, 具有设计灵活性, 即使在较低的温度下也能粘接到各种表面。


满足极限粘合力的便利

3M™ VHB™ 胶带含有具备粘弹性的耐久丙烯酸胶粘剂。 这是一种卓尔不凡的强效双面泡棉胶带,能够粘接各种基材,包括铝、不锈钢、镀锌钢、复合材料、丙烯酸脂、聚碳酸酯、ABS 以及涂漆或密封的木材和混凝土。 我们的粘接胶带具备卓越的剪切强度、贴合性、表面粘着性和温度耐受性。 它们通常适用于诸多市场应用,包括交通运输、电器、电子、建筑、标识和显示以及通用工业。 快速、强效、可靠地粘接各种材料,实现永久粘结。


推荐应用


装饰材料和内饰
铭牌和徽标
电子显示屏
面板框架粘合
加强板面板粘合

基本信息

长度(m) 33
型号
RP16-20-33M
RP16-30-33M
RP16-40-33M
RP16-50-33M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

155.22起

4天 20

232.84起

4天 30

310.45起

4天 40

388.06起

4天 50

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空