(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 3MRP62粘接双面胶
收藏
对比
细节
类似品

3MRP62粘接双面胶

品牌:
3M [美国]
3M [美国]
暂无评价

单价(未税):

244.78起
(

标准单价:

244.78起
)

单价(未税):

244.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
20
30
40
50
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
详细信息
采用永久性粘接方式,使用起来简便迅速,具有高强度和长期耐用性
几乎隐藏的紧固方式使表面保持光滑。
可取代机械紧固件(铆接、焊接和螺钉)或液体胶粘剂。
这款灰色胶带0.062英寸(1.6毫米)厚,采用了一种多功能的胶粘剂和从形性良好的丙烯酸泡棉,性能优越,可以应用于多种应用中
消除钻孔、打磨、修整、螺丝拧紧、焊接和清洁
可针对水、潮湿和更多环境实现永久密封
压敏胶接触即可粘合,可提供即时处理强度
允许使用更轻、更薄的不同材料
借助 3M™ VHB™ 胶带 RP62 展开想象、实施设计、交付成果。 它是一种灰色的 0.062 英寸(1.6 毫米)多用途丙烯酸胶粘剂胶带,具有易于贴合的泡沫芯。 可取代铆接、焊接和螺钉。 这种快速易用的永久粘接方法可实现卓越的强度和耐久性。 它可借助其粘弹性实现灵活的设计,能够在较低温度下粘接各种表面。

满足极限粘合力的便利
3M™ VHB™ 胶带含有具备粘弹性的耐久丙烯酸胶粘剂。 这是一种卓尔不凡的强效双面泡棉胶带,能够粘接各种基材,包括铝、不锈钢、镀锌钢、复合材料、丙烯酸脂、聚碳酸酯、ABS 以及涂漆或密封的木材和混凝土。 我们的粘接胶带具备卓越的剪切强度、贴合性、表面粘着性和温度耐受性。 它们通常适用于诸多市场应用,包括交通运输、电器、电子、建筑、标识和显示以及通用工业。 快速、强效、可靠地粘接各种材料,实现永久粘结。

推荐应用

装饰材料和内饰
铭牌和徽标
电子显示屏
面板框架粘合
加强板面板粘合

基本信息

长度(m) 33
型号
RP62-20-33M
RP62-30-33M
RP62-40-33M
RP62-50-33M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

244.78起

4天 20

367.16起

4天 30

489.55起

4天 40

611.94起

4天 50

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空