(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 3M DuraBrite 超固硬光蜡
收藏
对比
细节
类似品

3M DuraBrite 超固硬光蜡

品牌:
3M [美国]
3M [美国]
暂无评价

单价(未税):

158.86起
(

标准单价:

158.86起
)

单价(未税):

158.86起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装规格 :
1加仑/桶(3.78L/桶) 6桶/箱
查看全部(1)
类型 :
3M-DURABRITE-FLOOR-FINISH-1GAL
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 液体式
比重: 1.02
销售起订量: 2桶
产品类型: 超固硬光蜡
pH值: 8-9
包装规格: 1加仑/桶(3.78L/桶) 6桶/箱
颜色: 白色乳液
闪点: 79.4

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【产品描述】
・3M DuraBrite 超固硬光蜡使用高分子聚合物配方,可提供具有高硬度、高亮度的蜡面、用于保护地面并防滑。
・该产品能够保护地板、增加地板亮度、容易清洁地板并延长地板寿命。
・适用于石材地面及PVC等弹性地面等。
【使用方法】
1、使用3M起蜡水和恰当起蜡垫去除原有蜡层,并用清水清洗干净。
2、待地面干燥后,用干净蜡拖将本产品均匀涂抹于地板上,等待约30分钟蜡层彻底干透后,再上第二层,根据需要可上三到五层。
3、日常保养可使用湿拖或配合3M中性清洁剂进行磨光清洁,喷雾清洁和干式抛光可根据所使用机 器转速选择恰当的3M地板清洁垫。
4、0摄氏度以上保存,勿将用剩的蜡倒回原容器再次使用。
【注意事项】
・建议打蜡条件:湿度45%-65% 温度15-35℃(如果环境湿度太大时打蜡,有可能导致蜡面出现多种负面情况)
・建议贮存在阴凉干燥处,储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外,避免儿童接触。
・注意打蜡过程中一定要保持地面和平拖的清洁干净,一般1桶蜡水可打蜡的面接是150平方米左右。
品牌:3M [美国]

基本信息

种类 液体式 产品类型 超固硬光蜡
颜色 白色乳液 比重 1.02
pH值 8-9 闪点 79.4
销售起订量 2桶 包装规格 1加仑/桶(3.78L/桶) 6桶/箱
型号
3M-DURABRITE-FLOOR-FINISH-1GAL
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
包装规格

158.86起

7天 1加仑/桶(3.78L/桶) 6桶/箱

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空