(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天起
7天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
(1)强韧刀片,重切削加工方面可靠性高
全长22mm的高强度 · 高刚性刀片
立装规格可使用双面4刀尖
■MEGACOAT NANO®可实现长寿命 · 稳定加工
积层结构的特殊涂层MEGACOAT NANO可实现高硬度(35GPa)及优异的抗氧化性(起始氧化温度:1,150℃)从而抑制磨损。同时提高抗崩损性。
■切入工件时的切削阻力(本公司对比)
MFLN90(刀尖:刀尖倒棱规格)
切削参数:Vc=150m/min、ap×ae=5×75mm、fz=0.3mm/t、φ125(1枚刃)、Dry
被削材:S50C
■涂层特性(耐磨损性)
高韧性母材与特殊积层涂层组合可实现长寿化
■涂层特性(耐溶着性)
摩擦系数低,优异的耐溶着性可实现稳定加工
<滚筒 合金钢>
Vc=120m/min
ap=10mm
fz=0.27mm/t Dry
MFLN90200R-8T-M(φ200-8枚刃)
LOGU2216PAER-GM PR1525
排屑量
MFLN可在加工黑皮时保持刀尖状态良好
(来自用户的评价)
<汽车零件用 锻造模型>
Vc=90m/min
ap×ae=~10×~80mm
fz=0.36mm/t Dry
MFLN45080R-4T-M (ø80-4枚刃)
LOGU2216PER-GM PR1535
排屑量
与其他公司产品H相比MFLN加工效率提高至1.2倍且
切削音小,切屑形状良好
(来自用户的评价)
<刀片更换顺序>
★第1推荐 ☆第2推荐
上表为根据刀具性能提出的推荐切削参数。实际使用前请确认机械所需动力等规格。
切削参数中的粗体字为推荐参数的中心值。请对应实际工况,对切削速度、进给在范围内进行调整。
推荐干式加工
使用分类推荐
★第1推荐 ☆第2推荐
型号 |
---|
LOGU030310ER-GM-PR1810 |
LOGU030310ER-GM-PR1835 |
LOGU221616ER-GM-PR1525 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | S (mm) | 材质 | 适用刀架 | 尺寸W1 (mm) | 尺寸D1 (mm) | 尺寸RE (mm) | 尺寸INSL (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥493.67起 | 10个装 | 15天 | 铸铁 | 3.96 | PR1810 | MFH Mini | 6.2 | 3.45 | 1 | 11.9 | ||
¥493.67起 | 10个装 | 7天 | 钢 / 不锈钢 | 3.96 | PR1835 | MFH Mini | 6.2 | 3.45 | 1 | 11.9 | ||
¥1,184.81起 | 10个装 | 7天 | 钢 | 16.6 | PR1525 | MFLN90□、MFLN70□、MFLN45□ | 12.5 | 6.8 | 1.6 | 22.8 |
Loading...
形状(型号首字母) | L(长方形) | 工件材料 | 铸铁 |
后角 | 其它 | 可用刃数 | 4 |
S(mm) | 3.96 | 方向 | 右手刀 |
材质 | 硬质合金 | 刀尖式样 | R研磨 |
槽孔形状(mm) | 双面断屑槽、带孔 | 详细类型 | GM断屑槽 |
材质 | PR1810 | 适用刀架 | MFH Mini |
尺寸W1(mm) | 6.2 | 尺寸D1(mm) | 3.45 |
尺寸RE(mm) | 1 | 精度 | G级 |
尺寸INSL(mm) | 11.9 | 涂层种类 | PVD涂层 |
形状(型号首字母) | L(长方形) | 工件材料 | 铸铁 | 后角 | 其它 |
可用刃数 | 4 | S(mm) | 3.96 | 方向 | 右手刀 |
材质 | 硬质合金 | 刀尖式样 | R研磨 | 槽孔形状(mm) | 双面断屑槽、带孔 |
详细类型 | GM断屑槽 | 材质 | PR1810 | 适用刀架 | MFH Mini |
尺寸W1(mm) | 6.2 | 尺寸D1(mm) | 3.45 | 尺寸RE(mm) | 1 |
精度 | G级 | 尺寸INSL(mm) | 11.9 | 涂层种类 | PVD涂层 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明