(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 杜蒙特DUMONT 瑞士 超精密镊子 DUmoksel合金
收藏
对比
细节
类似品

杜蒙特DUMONT 瑞士 超精密镊子 DUmoksel合金

品牌:
DUMONT
DUMONT
暂无评价

单价(未税):

588.00起
(

标准单价:

588.00起
)

单价(未税):

588.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
前端类型 :
直头
弯头
其它
查看全部(3)
全长 (mm) :
105
106
108
109
110
115
118
120
125
135
140
查看全部(11)
宽度 (mm) :
A: 0.01 mm ・B: 0.05 mm
A: 0.01 mm ・B: 0.05 mm
A: 0.02 mm ・B: 0.06mm
A: 0.03 mm ・B: 0.07 mm
A: 0.06 mm ・B: 0.10 mm
A: 0.08 mm ・B: 0.13 mm
A: 0.08 mm ・B: 0.13 mm
A: 0.10 mm ・B: 0.17 mm
A: 0.12 mm ・B: 0.20 mm
A: 0.14 mm ・B: 0.24 mm
A: 0.14 mm ・B: 0.34 mm
A: 0.20 mm ・B: 0.40 mm
A: 0.20 mm ・B: .50 mm
A: 0.20 mm ・B: 1.50 mm
A: 0.20 mm ・B: 2.00 mm
A: 0.25 mm ・B: 0.45 mm
查看全部(16)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

8天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
主体・零件: 主体

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 前端类型 全长 (mm) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共29个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
品牌介绍

瑞士DUMONT,是一家拥有130多年历史的生产商,坚守独立和创新的精神,维持家族事业蓬勃的生命力。公司投注心力研发高品质、专精和超群的商品。身为瑞士精密工具的制造商,公司制造符合人体工学的商品,提供客户经济且省时的工具。



材质说明:

DUmoxel合金
◇由C,Cr,Ni,Mo和Cu组成,在我们的客户中是最受欢迎的。
◇这个合金根据杜蒙公司开发,专利取得被做,根据高浓度的钼和铬的使用,对耐腐蚀非常出色。
◇杜莫克塞尔对硫、盐酸、有机、无机酸的抵抗力也非常好。
◇95%非磁性,到约400℃(DIN 50914)耐热可能,270℃适合高压釜杀菌。

其他说明:
图片展示型号为:DU-2-DUMOXEL

更多型号介绍请点击如下目录链接:
参考目录
 

基本信息

主体・零件 主体
型号
DU-00-DUMOXEL
DU-1-DUMOXEL
DU-2-DUMOXEL
DU-2A-DUMOXEL
DU-3-DUMOXEL
DU-3C-DUMOXEL
DU-4-DUMOXEL
DU-5-15-DUMOXEL
DU-5-45-DUMOXEL
DU-5-90-DUMOXEL
DU-5-DUMOXEL
DU-5A-DUMOXEL
DU-7-DUMOXEL
DU-55-DUMOXEL
DU-AA-DUMOXEL
DU-B4-DUMOXEL
DU-B5-45-DUMOXEL
DU-B5-DUMOXEL
DU-B7-DUMOXEL
DU-B55-DUMOXEL
DU-BSS-DUMOXEL
DU-F-DUMOXEL
DU-N1-DUMOXEL
DU-N2A-DUMOXEL
DU-N5-DUMOXEL
DU-N7-DUMOXEL
DU-PP-DUMOXEL
DU-S-DUMOXEL
DU-SS-DUMOXEL
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
前端类型 全长
(mm)
宽度
(mm)

609.00起

8天 直头 115 A: 0.25 mm ・B: 0.45 mm

588.00起

8天 直头 120 A: 0.12 mm ・B: 0.20 mm

609.00起

8天 直头 120 A: 0.14 mm ・B: 0.34 mm

609.00起

8天 直头 120 A: 0.20 mm ・B: 1.50 mm

693.00起

8天 直头 120 A: 0.10 mm ・B: 0.17 mm

693.00起

8天 直头 110 A: 0.10 mm ・B: 0.17 mm

640.50起

8天 直头 110 A: 0.08 mm ・B: 0.13 mm

735.00起

8天 弯头 105 A: 0.06 mm ・B: 0.10 mm

735.00起

8天 弯头 109 A: 0.06 mm ・B: 0.10 mm

735.00起

8天 弯头 106 A: 0.06 mm ・B: 0.10 mm

672.00起

8天 直头 110 A: 0.06 mm ・B: 0.10 mm

672.00起

8天 弯头 115 A: 0.08 mm ・B: 0.13 mm

714.00起

8天 弯头 115 A: 0.08 mm ・B: 0.13 mm

700.50起

8天 直头 110 A: 0.08 mm ・B: 0.13 mm

609.00起

8天 直头 125 A: 0.20 mm ・B: 0.40 mm

766.50起

8天 直头 110 A: 0.02 mm ・B: 0.06mm

882.00起

8天 弯头 109 A: 0.06 mm ・B: 0.10 mm

766.50起

8天 直头 110 A: 0.01 mm ・B: 0.05 mm

976.50起

8天 弯头 115 A: 0.03 mm ・B: 0.07 mm

819.00起

8天 直头 110 A: 0.01 mm ・B: 0.05 mm

714.00起

8天 直头 135 A: 0.06 mm ・B: 0.10 mm

609.00起

8天 直头 120 A: 0.20 mm ・B: 2.00 mm

609.00起

8天 其它 118 A: 0.12 mm ・B: 0.20 mm

630.00起

8天 其它 118 A: 0.20 mm ・B: .50 mm

745.50起

8天 其它 108 A: 0.06 mm ・B: 0.10 mm

840.00起

8天 其它 115 A: 0.10 mm ・B: 0.17 mm

661.50起

8天 直头 135 A: 0.14 mm ・B: 0.24 mm

609.00起

8天 直头 120 A: 0.12 mm ・B: 0.20 mm

630.00起

8天 直头 140 A: 0.12 mm ・B: 0.20 mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空