(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 电子温湿度计
收藏
对比
细节
类似品

电子温湿度计

品牌:
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 温湿度计
测量温度范围(℃): -9.9~50.0℃
测量湿度范围(%RH): 20%~95%

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
商品介绍

特点:
● 后背磁石型,可将计时器吸附在油烟机,冰箱等平面上。后背设置了可下拉保护架,也可使用支架立于书桌上。后背设置了悬挂暗扣,方便悬挂。
● 热中症/流感图表式显示。
● 一键轻松了解最大/最低温度·湿度。
● 闹钟警报·随时掌握时间。

规格:
● 显示内容:12小时/24小时转换显示(平均每月±60秒以内)
● 显示内容:温度:(0.1℃单位)最高·最低显示,湿度:(1%单位)最高·最低显示
● 检测范围:温度:-9.9~50.0℃(检测范围以外显示Lo/Hi),湿度:20%~95%(检测范围以外显示Lo/Hi)
● 精度:温度:0.0~40.0℃/±1.0℃(除此以外为±2.0℃),湿度:35%~75%/±5%(除此以外为±10%)
● 附属品:试用7号电池×2节,说明书
编号厂家型号尺寸(mm)颜色重量(g)
 CC-5378-01
RH-002-BK111×27×91黑色约170(含电池)
 CC-5378-02
RH-002-WH111×27×91白色约170(含电池)


 

基本信息

产品类型 温湿度计 测量温度范围(℃) -9.9~50.0℃
测量湿度范围(%RH) 20%~95%
型号
CC-5378-01
CC-5378-02
型号数量折扣一般
发货日
3天
3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空