(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

美孚开式齿轮滑脂系列

品牌:

美孚(MOBIL) [美国]
美孚(MOBIL) [美国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

4,045.51起
(

标准单价:

4,045.51起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥4,045.51)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

4,045.51起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
2个备选型号

MOB-OGL-007-16KG

MOB-OGL-007-180KG

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
美孚开式齿轮滑脂 007, 009 和 461是采用先进技术制造的高性能润滑脂,添加有极压添加剂和均匀分散的精细石墨以提高承载能力。 该系列润滑脂主要用于低速至中速的大型重载齿轮。除了出色的承载能力之外,还具有极佳的粘附性,以防止严苛条件下被"甩掉" 。使用传统的输送泵,美孚开式齿轮滑脂 007, 009 和 461 都能很容易地从油桶泵送至应用点的喷嘴。

它们具有很好的低稠度保持性和低温性能,使其在很宽范围的条件下都适合喷射使用。美孚开式齿轮滑脂 007, 009 和 461 配方中含有特定性能的石墨微粒,特别有助于边界润滑条件下的抗磨保护,重载/低速的大型开式齿轮是运行于边界润滑条件的典型设备。
产品概述
16KG
产品概述
180KG
产品特点
美孚开式齿轮滑脂 007, 009和461 是Mobilgear品牌下的杰出产品,因其性能出色和不断创新而广受赞誉。 美孚开式齿轮滑脂007, 009和461系列产品是埃克森美孚科学家的研究成果,并得到了公司全球相关技术人员的支持,已成功应用于各种工业领域的大型开式齿轮,表现出极佳的齿轮保护性能。

美孚开式齿轮滑脂 007, 009和461的产品设计可满足原始设备制造商(OEM)的要求,也满足那些需要使用软润滑脂到半流体润滑脂来润滑重载、中低速开式齿轮的用户的要求。 对此类产品的关键要求是能够分离重载齿轮的齿面,避免表面磨损和损坏。 美孚开式齿轮滑脂 007, 009和461含有的精细分散石墨,我们的研究人员证明,能够显著增加重载/低速条件下大型开式齿轮的弹性流体动力润滑(EHL)油膜厚度。

特性
特殊的配方,提供极佳的承载和抗磨性能
半流体 NLGI 00 等级,具有良好的泵送性能,并且易于喷射
很好的防锈抗腐蚀性能
产品具有很好的粘附性
不含铅、亚硝酸盐和溶剂
优点及潜在效益
极佳的防磨损性能,减少齿轮更换成本
运行效率高,良好的低温启动性,能耗低
设备寿命更长,减少非计划停机、降低维护成本
甩脱量、消耗量少,降低润滑成本
减少对环境的影响
规格概述
型号规格滴点(℃)NLGI等级工作锥入度
MOB-OGL-007-16KG16KG20000405
MOB-OGL-007-180KG180KG20000405
使用案例
美孚开式齿轮滑脂 007, 009和461 设计用于重负荷应用场合的重载、低速至中速的大型开式齿轮。美孚开式齿轮滑脂 007和009 能够很方便地喷射到齿面。美孚开式齿轮滑脂 461也适用于新装配的开式齿轮的表面刷涂,提供初始运行时的润滑保护。美孚开式齿轮滑脂系列产品适用于广泛的工业领域,包括:
· 采矿行业,包括高温环境下运行的设备,例如,水泥转窑和球磨机的开式齿轮
· 钢铁、水泥、造纸和化工行业的应用

使用案例

基本信息

滴点(℃) 200 NLGI等级 00
工作锥入度 405
型号
MOB-OGL-007-16KG
MOB-OGL-007-180KG
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格

4,045.51起

15天 16KG

27,142.86起

15天 180KG

Loading...

  1. 1

规格表
型号规格滴点(℃)NLGI等级工作锥入度
MOB-OGL-007-16KG16KG20000405
MOB-OGL-007-180KG180KG20000405

指定中的规格/尺寸信息

规格 16KG 滴点(℃) 200
NLGI等级 00 工作锥入度 405
规格 16KG 滴点(℃) 200 NLGI等级 00
工作锥入度 405
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 有什么显著的特征和优势?
特殊的配方,提供极佳的承载和抗磨性能;半流体 NLGI 00 等级,具有良好的泵送性能,并且易于喷射等。
2、 适用于哪些作业?
采矿行业,包括高温环境下运行的设备,例如,水泥转窑和球磨机的开式齿轮,以及钢铁、水泥、造纸和化工行业的应用等。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
2个备选型号

MOB-OGL-007-16KG

MOB-OGL-007-180KG

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 规格

    16KG

    180KG

  • 类型

    MOB-OGL-007-16KG

    MOB-OGL-007-180KG

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    15天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。