(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 隔离面罩
收藏
对比
细节
类似品

隔离面罩

品牌:
YESO-MED
YESO-MED
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装规格 :
10个/包,10包/箱
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状: 防护面罩
材质: PET片+海绵条+松紧带
防雾:
保质期: 2年
尺寸: 均码
包装规格: 10个/包,10包/箱

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
防飞沫,防溅射,一次性隔离防护。

产品概述
隔离面罩
产品特点
1、高透基材,双面防雾
采用高透基材,佩戴不影响视线。
高透基材

2、180°宽阔大视野
面屏采用高透明环保基材,视野清晰,面部防护更放心。
宽阔视野

3、 加厚弹力,记忆海绵。暗扣设计,经久耐用
优质记忆海绵搭配松紧头围,不挤压头部,多次拉伸不易变形。暗扣设计固定性强,头戴不易脱落,经久耐用,佩戴舒适。
记忆海绵
规格概述
型号尺码产品尺寸材质包装数有效期
SY-MZ03 均码
33cm*22cmPET100件/箱3年
使用案例
适用于日常防护,防喷溅飞沫等。
注意事项
·本产品为一次性用品,不可洗涤后再次使用。
·面向面罩带扣的一面上手拉住挂带,使面罩海绵置于额头上方。
相关产品
丁腈手套隔离衣隔离鞋套
品牌:MISUMI品牌:诚利恩品牌:诚利恩
品名:一次性丁腈手套品名:一次性反穿衣隔离衣品名:隔离鞋套
推荐理由:无粉洁净,不含乳胶,不易过敏。
适合食品加工,工业喷涂,机修简装等。
推荐理由:防飞沫,防溅射,防尘,透气亲肤。推荐理由:高筒型,绑带式。
防液体渗透、防液体喷溅、防尘。
品牌介绍
宇寿医疗
无锡市宇寿医疗器械有限公司成立于1997年,于2015年12月成为上市企业苏州天华超净科技股份有限公司(股票代码300390)的全资子公司,公司专业生产一次性使用无菌医疗器械产品。是中国医疗器械行业协会常务理事单位、中国医疗器械行业协会高分子分会副理事长单位、全国卫生产业企业管理协会疝和腹壁外科产业及临床研究分会副会长单位、江苏省医疗器械行业协会副会长单位、无锡市医疗器械行业协会副会长单位、无锡市机器人与智能制造协会理事单位、江苏省高新技术和科技创新型企业。


基本信息

形状 防护面罩 防雾
尺寸 均码 材质 PET片+海绵条+松紧带
保质期 2年 包装规格 10个/包,10包/箱
型号
SY-MZ03
型号包装数量数量折扣一般
发货日
包装规格

100个装

7天 10个/包,10包/箱

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 本品是否可以清洗多次使用?
本品为一次性防护隔离面罩,不可洗涤后再次使用。用于日常防护,对粉尘,飞沫等有隔离效果。
2、 除了隔离面罩之外,米思米还有可以提供哪些防疫用品?
米思米目前能提供的防疫类商品主要有防护服,隔离衣,隔离鞋套,以及呼吸防护类的平面口罩,KN95口罩等相关产品。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空