(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 爱特福84 5A除菌洗衣液1.5L
  • 爱特福84 5A除菌洗衣液1.5L
  • 爱特福84 5A除菌洗衣液1.5L
收藏
对比
细节
类似品

爱特福84 5A除菌洗衣液1.5L

品牌:
爱特福[中国]
爱特福[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装规格 :
10瓶/箱
查看全部(1)
类型 :
ATF-XYY-1500G
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 洗衣液
香型: 蔷薇花香
包装规格: 10瓶/箱
容量: 1.5kg
毛重: 15kg
适用对象: 衣物
保质期: 2年

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・低泡配方,芳香宜人,除菌柔顺,护衣护手,无化学添加。
・适用范围:适用于棉、麻、合成纤维、混纺等各种质地,同样适用于婴儿衣物、内衣等贴身衣物。

产品概述
爱特福84 5A除菌洗衣液1.5L无色素无荧光剂洁净护衣洗涤剂
爱特福84 5A除菌洗衣液1.5L
爱特福84 5A除菌洗衣液1.5L
产品特点
低泡配方,芳香宜人,除菌柔顺,护衣护手,无化学添加。
不添加荧光增白剂、不添加色素、不添加漂白成分,含椰油皂精低泡配方
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型
ATF-XYY-1500G1.5kg10瓶/箱衣物蔷薇花香
使用案例
适用于棉、麻、合成纤维、混纺等各种质地,同样适用于婴幼儿衣物、内衣等贴身衣物
检测报告
注意事项
1、本品为外用产品,不得口服。
2、如原液接触到皮肤,用清水冲洗即可
3、避免阳光,在阴凉处保存。

基本信息

产品类型 洗衣液 容量 1.5kg
适用对象 衣物 香型 蔷薇花香
毛重 15kg 保质期 2年
包装规格 10瓶/箱
型号
ATF-XYY-1500G
型号包装数量数量折扣一般
发货日
包装规格

10个装

5天 10瓶/箱

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位适用对象香型
ATF-XYY-1500G1.5kg10瓶/箱衣物蔷薇花香

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 主要用于清洗哪些衣物
适用于棉、麻、合成纤维、混纺等各种质地,同样适用于婴幼儿衣物、内衣等贴身衣物
2、 有什么香味
蔷薇花香
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空