(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 奥妙(OMO) 除菌除螨洗衣粉3.5kg
收藏
对比
细节
类似品

奥妙(OMO) 除菌除螨洗衣粉3.5kg(2个装)

品牌:
奥妙[中国]
奥妙[中国]
暂无评价

单价(未税):

70.62起
(

标准单价:

70.62起
)

单价(未税):

70.62起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其它
单位:
规格(g): 3500
产品功效: 温和不伤手,更安心强效去污,更省心护衣护色,更保护易漂易洗,更节约经济环保,更实惠
保质期: 1年
适合范围: 适用于棉、麻等各种布料的衣物,以及内衣、儿童衣物等

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
香型:桉树艾草
主要成分:非离子表面活性剂、活性酶、无磷水软化剂
产品4大优势:
・1.源自天然酵素 ——快速定向锁定纤维深层看不到的污渍
・2.轻松去除99种污渍——含酵素的天然洁净力
・3.细菌尘螨不见 洁净一步到位——洗去四大细菌及尘螨高达99.9%以上
・4抑菌实验 实力证明——奥妙布片浸泡细菌溶液,24小时后细菌不滋生

产品概述
奥妙(OMO) 除菌除螨洗衣粉,3.5kg装,去除污渍,洁净省心

产品概述

奥妙(OMO) 除菌除螨洗衣粉3.5kg
产品特点

温和不伤手,更安心强效去污,更省心护衣护色,更保护易漂易洗,更节约经济环保

尺寸图
尺寸图
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型保质期
AM-XYF-3500G3.5kg2袋/箱棉、麻等各种布料的衣物桉树艾草3年
使用方法
使用方法
使用案例
适用于棉、麻等各种布料的衣物,以及内衣、儿童衣物等
注意事项
洗涤用品,请勿食用,若不慎入眼请急用大量清水冲洗。

基本信息

产品类型 其它 规格(g) 3500
保质期 1年 单位
产品功效 温和不伤手,更安心强效去污,更省心护衣护色,更保护易漂易洗,更节约经济环保,更实惠 适合范围 适用于棉、麻等各种布料的衣物,以及内衣、儿童衣物等
型号
AM-XYF-3500G
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

70.62起

2个装

5天

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位适用对象香型保质期
AM-XYF-3500G3.5kg2袋/箱棉、麻等各种布料的衣物桉树艾草3年

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 这款洗衣粉有哪些优势
・1.源自天然酵素 ——快速定向锁定纤维深层看不到的污渍
・2.轻松去除99种污渍——含酵素的天然洁净力
・3.细菌尘螨不见 洁净一步到位——洗去四大细菌及尘螨高达99.9%以上
・4抑菌实验 实力证明——奥妙布片浸泡细菌溶液,24小时后细菌不滋生
2、 这款洗衣粉适用于哪些种类的衣物
适用于棉、麻等各种布料的衣物,以及内衣、儿童衣物等
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空