(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 白猫 玻璃清洁剂500g
  • 白猫 玻璃清洁剂500g
收藏
对比
细节
类似品

白猫 玻璃清洁剂500g(20个装)

品牌:
白猫(white cat)[中国]
白猫(white cat)[中国]
暂无评价

单价(未税):

271.60起
(

标准单价:

271.60起
)

单价(未税):

271.60起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
洗涤剂类型: 普通型
保质期: 3年
注意事项: 如不慎入眼,即以清水冲洗并尽快就医 若不慎误食,请立即大量饮水并及时就医 勿让儿童触及
容量(kg): 0.5
成分: 表面活性剂、高效渗透剂、硅油组合物
毛重: 0.63kg
单位:
产地: 中国

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
简单玻璃清洁 重现清亮透净
精纯硅油组合物
在玻璃表面形成保护膜
净亮效果持久显著
清新兰草香气 舒适怡人
使用说明:
・1.将喷嘴旋转至打开
・2.直接喷洒在玻璃表面,用揩窗器或干布轻轻擦拭
・3.使用完毕将喷嘴旋回至关闭

产品概述
白猫 玻璃清洁剂,500g装,轻松洁净,持久透亮

产品概述

白猫 玻璃清洁剂500g
产品特点

简单玻璃清洁 重现清亮透净
精纯硅油组合物
在玻璃表面形成保护膜
净亮效果持久显著
清新兰草香气 舒适怡人

尺寸图
无具体尺寸图,仅需表明容量

尺寸图
500g
规格概述
型号容量单位单位香型适用对象保质期
CAT-QJJ-500G500g1瓶,20瓶/箱花香型厨房、卫浴3年
使用方法
・1.将喷嘴旋转至打开
・2.直接喷洒在玻璃表面,用揩窗器或干布轻轻擦拭
・3.使用完毕将喷嘴旋回至关闭
使用案例
使用案例
注意事项
注意事项

基本信息

洗涤剂类型 普通型 容量(kg) 0.5
单位 保质期 3年
成分 表面活性剂、高效渗透剂、硅油组合物 产地 中国
注意事项 如不慎入眼,即以清水冲洗并尽快就医 若不慎误食,请立即大量饮水并及时就医 勿让儿童触及 毛重 0.63kg
型号
CAT-QJJ-500G
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

271.60起

20个装

5天

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位香型适用对象保质期
CAT-QJJ-500G500g1瓶,20瓶/箱花香型厨房、卫浴3年

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 适用场景有哪些
厨房、卫浴
2、 应该如何使用
・1.将喷嘴旋转至打开
・2.直接喷洒在玻璃表面,用揩窗器或干布轻轻擦拭
・3.使用完毕将喷嘴旋回至关闭
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空