(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 威猛先生地板清洁剂2kg(6~12个装)草本/海洋清新
  • 威猛先生地板清洁剂2kg(6~12个装)草本/海洋清新
  • 威猛先生地板清洁剂2kg(6~12个装)草本/海洋清新
  • 威猛先生地板清洁剂2kg(6~12个装)草本/海洋清新
  • 威猛先生地板清洁剂2kg(6~12个装)草本/海洋清新
收藏
对比
细节
类似品

威猛先生地板清洁剂2kg(6~12个装)草本/海洋清新(6~12个装)

品牌:
威猛先生(Mr.Muscle) [美国]
威猛先生(Mr.Muscle) [美国]
暂无评价

单价(未税):

222.48起
(

标准单价:

222.48起
)

单价(未税):

222.48起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
容量(kg) :
1
2
查看全部(2)
香型 :
海洋清新
草本
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 厨房设备清洁剂
单位:
洗涤剂类型: 浓缩型
保质期: 3年
适用范围: 地砖、木地板、花岗石、大理石、瓷砖、不锈钢等各种可以水洗的表面
产品特点: 形成保护膜,保护地面免受磨损使用方便,无需抛光用后不沾灰,不打滑不含挥发性有机溶剂,不污染室内空气

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 容量(kg) 香型 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品4大特性:
・1.清洁光亮——革新清洁配方,一拖就能回复原本光亮
・2.浓缩配方——经济实惠,取适量本品(约50克)即可稀释在一桶水中
・3.持续清香——独特香氛,清洁后无需过水,家居持续散发怡人清香
・4.有效除菌:可有效去除大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,家居清洁更卫生

使用方法:
・1.取适量本品(约50克)稀释在一桶水中。
・2.用布或拖把浸湿后即可清洁地面或各种表面,无需过水。
・3.遇顽固污渍,只需用抹布或海绵沾取少许未稀释原液即可清洁。

产品概述
威猛先生(Mr Muscle) 地面清洁剂,1kg草本和2kg海洋清新两种不同种类,浓缩配方,一拖即亮

产品概述
白猫 洁衣用漂水700g
产品概述
白猫 洁衣用漂水700g
产品特点

形成保护膜,保护地面免受磨损使用方便,无需抛光用后不沾灰,不打滑不含挥发性有机溶剂,不污染室内空气

尺寸图
无具体尺寸图,仅需表明容量

尺寸图
1kg
尺寸图
2kg
规格概述
型号容量单位单位香型适用对象保质期
WMXS-DBQJJ-1000G-CB1kg1瓶,12瓶/箱草本地砖、木地板、花岗石、大理石、瓷砖、不锈钢等各种可以水洗的表面3年
WMXS-DMQJJ-2000G-QX2kg1瓶,6瓶/箱海洋清新地砖、木地板、花岗石、大理石、瓷砖、不锈钢等各种可以水洗的表面3年
使用方法
・1.取适量本品(约50克)稀释在一桶水中。
・2.用布或拖把浸湿后即可清洁地面或各种表面,无需过水。
・3.遇顽固污渍,只需用抹布或海绵沾取少许未稀释原液即可清洁。
使用案例
清洁贴士:适用于各种地面材质
使用案例
使用案例


使用案例
使用案例
使用案例
使用案例
注意事项
注意事项

基本信息

产品类型 厨房设备清洁剂 洗涤剂类型 浓缩型
适用范围 地砖、木地板、花岗石、大理石、瓷砖、不锈钢等各种可以水洗的表面 单位
保质期 3年 产品特点 形成保护膜,保护地面免受磨损使用方便,无需抛光用后不沾灰,不打滑不含挥发性有机溶剂,不污染室内空气
型号
WMXS-DBQJJ-1000G-CB
WMXS-DMQJJ-2000G-QX
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
容量(kg) 香型

355.68起

12个装

5天 1 草本

222.48起

6个装

5天 2 海洋清新

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位香型适用对象保质期
WMXS-DBQJJ-1000G-CB1kg1瓶,12瓶/箱草本地砖、木地板、花岗石、大理石、瓷砖、不锈钢等各种可以水洗的表面3年
WMXS-DMQJJ-2000G-QX2kg1瓶,6瓶/箱海洋清新地砖、木地板、花岗石、大理石、瓷砖、不锈钢等各种可以水洗的表面3年

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 适用对象有哪些
地砖、木地板、花岗石、大理石、瓷砖、不锈钢等各种可以水洗的表面
2、 应该如何使用
・1.取适量本品(约50克)稀释在一桶水中。
・2.用布或拖把浸湿后即可清洁地面或各种表面,无需过水。
・3.遇顽固污渍,只需用抹布或海绵沾取少许未稀释原液即可清洁。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空