(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
15天
15天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 产品名 | 规格 | 物理性能 | 用途 |
LS-RBEDM22-18L | 放电加工绝缘油22 | 18L | 闪点:105℃;倾点:-15℃ | 适合火花电蚀机的一般操作 |
LS-RBEDM22-200L | 放电加工绝缘油23 | 208L | 闪点:105℃;倾点:-15℃ | 适合火花电蚀机的一般操作 |
Loading...
型号 | 产品名 | 规格 | 物理性能 | 用途 |
LS-RBEDM22-18L | 放电加工绝缘油22 | 18L | 闪点:105℃;倾点:-15℃ | 适合火花电蚀机的一般操作 |
LS-RBEDM22-200L | 放电加工绝缘油23 | 208L | 闪点:105℃;倾点:-15℃ | 适合火花电蚀机的一般操作 |
规格(LT) | 18 |
规格(LT) | 18 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明