(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

车削刀片 80°等边不等角六角形 0°后角 中切削负角型半精加工WNMG(10个装)

品牌:

欧科亿OKE[中国]
欧科亿OKE[中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
9个备选型号

WNMG060408-OMM-OP1215

WNMG060408-OMM-OP1320

WNMG080404-OMM-OC4315

WNMG080404-OMM-OP1215

WNMG080404-OMM-OP1315

WNMG080404-OMM-OP1320

WNMG080408-OMM-OC4315

WNMG080408-OMM-OP1215A

WNMG080408-OMM-OP1320

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
WNMG060408-OMM-OP1215
WNMG060408-OMM-OP1320
WNMG080404-OMM-OC4315
WNMG080404-OMM-OP1215
WNMG080404-OMM-OP1315
WNMG080404-OMM-OP1320
WNMG080408-OMM-OC4315
WNMG080408-OMM-OP1215A
WNMG080408-OMM-OP1320
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀尖R 刀片牌号 内切圆
(mm)

10个装

5天 不锈钢 0.8 OP1215 6

10个装

5天 不锈钢 0.8 OP1320 6

10个装

5天 不锈钢 0.4 OC4315 8

10个装

5天 不锈钢 0.4 OP1215 8

10个装

5天 不锈钢 0.4 OP1315 8

10个装

5天 不锈钢 0.4 OP1320 8

10个装

5天 不锈钢 0.8 OC4315 8

10个装

5天 0.8 P1215A 8

10个装

5天 不锈钢 0.8 OP1320 8

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

形状 W(六角形) 工件材料 不锈钢
刀尖R 0.8 刀片牌号 OP1215
刀片厚度S1(mm) 4.76 内切圆(mm) 6
形状 W(六角形) 工件材料 不锈钢 刀尖R 0.8
刀片牌号 OP1215 刀片厚度S1(mm) 4.76 内切圆(mm) 6
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
品牌:欧科亿OKE[中国]

基本信息

形状 W(六角形) 刀片厚度S1(mm) 4.76
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
9个备选型号

WNMG060408-OMM-OP1215

WNMG060408-OMM-OP1320

WNMG080404-OMM-OC4315

WNMG080404-OMM-OP1215

WNMG080404-OMM-OP1315

WNMG080404-OMM-OP1320

WNMG080408-OMM-OC4315

WNMG080408-OMM-OP1215A

WNMG080408-OMM-OP1320

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

    WNMG-OMM

  • 工件材料

    不锈钢

  • 刀尖R

    0.4

    0.8

  • 刀片牌号

    OP1215

    P1215A

    OP1315

    OP1320

    OC4315

  • 内切圆(mm)

    6

    8

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。