(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 3/8汽修组套60件套
收藏
对比
细节
类似品

3/8汽修组套60件套

品牌:
史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

单价(未税):

618.58起
(

标准单价:

618.58起
)

单价(未税):

618.58起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
STMT72060-23
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
工具套装・工具箱: 成套工具
套件数量(件): 60

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
套装内容:
1件10MM 72齿棘轮扳手
11件10MM 六角套筒:8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM
9件10MM 六角长套筒 :8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21MM
2件10MM 延长杆: 75MM, 250MM
1件10MM 万向头
12件两用扳手:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM
2件10MM 转换头:10MM孔转6.3MM头, 10MM孔转12.5MM头
2件10MM 火花塞:16MM, 21MM
1件6.3MM 旋具手柄                                     
1件6.3MM 旋具头接头
14件6.3MM 批头:十字PH1, PH3 ;花型10, 15, 20, 30, 40 ;六角3, 4, 5, 6 ;一字4.0, 5.0, 6.5
2件通体加力螺丝批:十字PH2x100、一字6x100MM
2件钳子:鲤鱼钳8”、尖嘴钳6” 
                              
产品特点:                                      
操作活   最小5°转动角,小空间灵活拧卸
便调节   正反向一键切换,单手快速作业
更安全   一键锁止按钮,防误切换
易握持   软包胶手柄,防滑耐磨                                         
增加扭力,使螺帽更容易扭紧或开启,增加螺帽使用寿命
减少螺帽尖角的磨损,即使尖角磨损的螺帽也可扭开
通过特殊设计的形状分散受力,防止套筒损坏
提高最大承受扭矩(提升15%)
可用于角部磨损的螺栓

基本信息

工具套装・工具箱 成套工具 套件数量(件) 60
型号
STMT72060-23
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

618.58起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空