(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点(℃) | 倾点(℃) |
KING-L-CKC68-18L | 18L | 68 | 235 | -10 |
KING-L-CKC68-200L | 200L | 68 | 235 | -10 |
KING-L-CKC100-18L | 18L | 100 | 240 | -10 |
KING-L-CKC100-200L | 200L | 100 | 240 | -10 |
KING-L-CKC150-18L | 18L | 150 | 245 | -10 |
KING-L-CKC150-200L | 200L | 150 | 245 | -10 |
KING-L-CKC220-18L | 18L | 220 | 250 | -10 |
KING-L-CKC220-200L | 200L | 220 | 250 | -10 |
KING-L-CKC320-18L | 18L | 320 | 260 | -10 |
KING-L-CKC320-200L | 200L | 320 | 260 | -10 |
KING-L-CKC460-18L | 18L | 460 | 280 | -10 |
KING-L-CKC460-200L | 200L | 460 | 280 | -10 |
KING-L-CKC680-18L | 18L | 680 | 280 | -7 |
KING-L-CKC680-200L | 200L | 680 | 280 | -7 |
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点(℃) | 倾点(℃) |
KING-L-CKD68-18L | 18L | 68 | 235 | -12 |
KING-L-CKD68-200L | 200L | 68 | 235 | -12 |
KING-L-CKD100-18L | 18L | 100 | 240 | -10 |
KING-L-CKD100-200L | 200L | 100 | 240 | -10 |
KING-L-CKD150-18L | 18L | 150 | 245 | -10 |
KING-L-CKD150-200L | 200L | 150 | 245 | -10 |
KING-L-CKD220-18L | 18L | 220 | 250 | -10 |
KING-L-CKD220-200L | 200L | 220 | 250 | -10 |
KING-L-CKD320-18L | 18L | 320 | 260 | -10 |
KING-L-CKD320-200L | 200L | 320 | 260 | -10 |
KING-L-CKD460-18L | 18L | 460 | 280 | -10 |
KING-L-CKD460-200L | 200L | 460 | 280 | -10 |
KING-L-CKD680-18L | 18L | 680 | 280 | -7 |
KING-L-CKD680-200L | 200L | 680 | 280 | -7 |
型号 | 相关 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 包装 |
---|---|---|---|---|
5天 | 18L/桶 | |||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 |
Loading...
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点(℃) | 倾点(℃) |
KING-L-CKC68-18L | 18L | 68 | 235 | -10 |
KING-L-CKC68-200L | 200L | 68 | 235 | -10 |
KING-L-CKC100-18L | 18L | 100 | 240 | -10 |
KING-L-CKC100-200L | 200L | 100 | 240 | -10 |
KING-L-CKC150-18L | 18L | 150 | 245 | -10 |
KING-L-CKC150-200L | 200L | 150 | 245 | -10 |
KING-L-CKC220-18L | 18L | 220 | 250 | -10 |
KING-L-CKC220-200L | 200L | 220 | 250 | -10 |
KING-L-CKC320-18L | 18L | 320 | 260 | -10 |
KING-L-CKC320-200L | 200L | 320 | 260 | -10 |
KING-L-CKC460-18L | 18L | 460 | 280 | -10 |
KING-L-CKC460-200L | 200L | 460 | 280 | -10 |
KING-L-CKC680-18L | 18L | 680 | 280 | -7 |
KING-L-CKC680-200L | 200L | 680 | 280 | -7 |
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点(℃) | 倾点(℃) |
KING-L-CKD68-18L | 18L | 68 | 235 | -12 |
KING-L-CKD68-200L | 200L | 68 | 235 | -12 |
KING-L-CKD100-18L | 18L | 100 | 240 | -10 |
KING-L-CKD100-200L | 200L | 100 | 240 | -10 |
KING-L-CKD150-18L | 18L | 150 | 245 | -10 |
KING-L-CKD150-200L | 200L | 150 | 245 | -10 |
KING-L-CKD220-18L | 18L | 220 | 250 | -10 |
KING-L-CKD220-200L | 200L | 220 | 250 | -10 |
KING-L-CKD320-18L | 18L | 320 | 260 | -10 |
KING-L-CKD320-200L | 200L | 320 | 260 | -10 |
KING-L-CKD460-18L | 18L | 460 | 280 | -10 |
KING-L-CKD460-200L | 200L | 460 | 280 | -10 |
KING-L-CKD680-18L | 18L | 680 | 280 | -7 |
KING-L-CKD680-200L | 200L | 680 | 280 | -7 |
包装 | 18L/桶 |
包装 | 18L/桶 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明