(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天起
4天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点(℃) | 倾点 |
KING-L-HG32-18L | 18L | 32 | 210 | -15 |
KING-L-HG32-200L | 200L | 32 | 210 | -15 |
KING-L-HG46-18L | 18L | 46 | 215 | -15 |
KING-L-HG46-200L | 200L | 46 | 215 | -15 |
KING-L-HG68-18L | 18L | 68 | 220 | -12 |
KING-L-HG68-200L | 200L | 68 | 220 | -12 |
KING-L-HG100-18L | 18L | 100 | 225 | -12 |
KING-L-HG100-200L | 200L | 100 | 225 | -12 |
KING-L-HG150-18L | 18L | 150 | 230 | -10 |
KING-L-HG150-200L | 200L | 150 | 230 | -10 |
KING-L-HG220-18L | 18L | 220 | 235 | -10 |
KING-L-HG220-200L | 200L | 220 | 235 | -10 |
型号 |
---|
KING-L-HG32-18L |
KING-L-HG32-200L |
KING-L-HG46-18L |
KING-L-HG46-200L |
KING-L-HG68-18L |
KING-L-HG68-200L |
KING-L-HG100-18L |
KING-L-HG100-200L |
KING-L-HG150-18L |
KING-L-HG150-200L |
KING-L-HG220-18L |
KING-L-HG220-200L |
型号 | 相关 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 包装 |
---|---|---|---|---|
4天 | 18L/桶 | |||
- | 4天 | 200L/桶 | ||
- | 4天 | 18L/桶 | ||
- | 4天 | 200L/桶 | ||
- | 4天 | 18L/桶 | ||
- | 4天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 | ||
- | 5天 | 18L/桶 | ||
- | 5天 | 200L/桶 |
Loading...
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点(℃) | 倾点 |
KING-L-HG32-18L | 18L | 32 | 210 | -15 |
KING-L-HG32-200L | 200L | 32 | 210 | -15 |
KING-L-HG46-18L | 18L | 46 | 215 | -15 |
KING-L-HG46-200L | 200L | 46 | 215 | -15 |
KING-L-HG68-18L | 18L | 68 | 220 | -12 |
KING-L-HG68-200L | 200L | 68 | 220 | -12 |
KING-L-HG100-18L | 18L | 100 | 225 | -12 |
KING-L-HG100-200L | 200L | 100 | 225 | -12 |
KING-L-HG150-18L | 18L | 150 | 230 | -10 |
KING-L-HG150-200L | 200L | 150 | 230 | -10 |
KING-L-HG220-18L | 18L | 220 | 235 | -10 |
KING-L-HG220-200L | 200L | 220 | 235 | -10 |
包装 | 18L/桶 |
包装 | 18L/桶 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明