(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

无锡凯盈抗磨液压油系列

品牌:

KINGCHINA[中国]
KINGCHINA[中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

KING-L-HM32-18L

KING-L-HM32-200L

KING-L-HM46-18L

KING-L-HM46-200L

KING-L-HM68-18L

KING-L-HM68-200L

KING-L-HM100-18L

KING-L-HM100-200L

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
本品以精制的高品质基础油和添加剂,采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成,可广泛用于工业和移动式机械设备等液压系统的润滑
产品概述
产品特点
●优异的抗磨、抗腐和防锈性能,有效延长设备系统运转寿命。
●优异的抗氧化性、抗乳化性、抗泡性和快速清洁性。
●满足众多的抗磨液压油规格,如:Parker(Denison)HF-0,HF-1,HF-2(HM,HV)、Eaton M-2950和I-286-S3、Fives Cincinnati P68,P69,P70(HM,HV)、DIN 51524-2(HM);DIN 51524-3(HM,HV)、ISO 11158(HM,HV)、ASTM D6158(HM,HV)、SAE MS 1004(HM,HV)、Bosch Rexroth RE 90220 and RE 90240、JCMAS P041 HK液压油规格、ANSI/AGMA 9005-E02-R0、GM LS-2、AIST 126,127、SEB 181222
规格概述
型号规格ISO粘度等级闪火点(℃)倾点(℃)
KING-L-HM32-18L18L32215-18
KING-L-HM32-200L200L32215-18
KING-L-HM46-18L18L46220-15
KING-L-HM46-200L200L46220-15
KING-L-HM68-18L18L68223-13
KING-L-HM68-200L200L68223-13
KING-L-HM100-18L18L100228-12
KING-L-HM100-200L200L100228-12
注:以上数据是当前产品的典型值,今后产品数据在质量标准容许范围内有所浮动。
使用案例
适用于一般工程机械、机床主轴液压箱和机械设备循环系统的润滑。
注意事项
产品应在室内分类、保持桶面洁净和标识清晰,临时露天放置应使用防雨布遮盖;
避免储存在强光、潮湿、严寒或超过60℃的高温环境,远离明火,使用前须检查;
防伪盖是否安好,并清洁桶面后开启,剩余产品应密封存放并尽快用完。
型号
KING-L-HM32-18L
KING-L-HM32-200L
KING-L-HM46-18L
KING-L-HM46-200L
KING-L-HM68-18L
KING-L-HM68-200L
KING-L-HM100-18L
KING-L-HM100-200L
型号相关数量折扣一般
发货日
包装
4天 18L/桶
- 4天 200L/桶
- 3天 18L/桶
- 3天 200L/桶
- 3天 18L/桶
- 3天 200L/桶
- 5天 18L/桶
- 5天 200L/桶

Loading...

  1. 1

规格表
型号规格ISO粘度等级闪火点(℃)倾点(℃)
KING-L-HM32-18L18L32215-18
KING-L-HM32-200L200L32215-18
KING-L-HM46-18L18L46220-15
KING-L-HM46-200L200L46220-15
KING-L-HM68-18L18L68223-13
KING-L-HM68-200L200L68223-13
KING-L-HM100-18L18L100228-12
KING-L-HM100-200L200L100228-12
注:以上数据是当前产品的典型值,今后产品数据在质量标准容许范围内有所浮动。

指定中的规格/尺寸信息

包装 18L/桶
包装 18L/桶
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

KING-L-HM32-18L

KING-L-HM32-200L

KING-L-HM46-18L

KING-L-HM46-200L

KING-L-HM68-18L

KING-L-HM68-200L

KING-L-HM100-18L

KING-L-HM100-200L

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 包装

    18L/桶

    200L/桶

  • 类型

    KING-L-HM100

    KING-L-HM32

    KING-L-HM46

    KING-L-HM68

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

    4天以内

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。