(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • MOLYKOTE/摩力克 水基室温固化涂层 7400 深灰色 5kg
收藏
对比
细节
类似品

MOLYKOTE/摩力克 水基室温固化涂层 7400 深灰色 5kg

品牌:
摩力克(MOLYKOTE) [美国]
摩力克(MOLYKOTE) [美国]
暂无评价

单价(未税):

4,095.00起
(

标准单价:

4,095.00起
)

单价(未税):

4,095.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 深灰色
密度(20℃,g/cm³): 1.16
工作温度(℃): -70~200
粘度(DIN 53211/4): 24
包装: 5KG/桶
固化时间: 40min/23℃

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
品牌:摩力克(MOLYKOTE) [美国]

滑动润滑涂层,用于低速至中高速运动及高负载的金属/金属摩擦副。
适合于改善齿轮箱、滑动轴承及滑动导轨的磨合效果。
免维护持久润滑,用于在低速或摆动条件下运行的高应力摩擦副,因设计结构无法使用润滑油或润滑脂,或者不允许有污染风险。
用于汽车传动轴的磨合,用于汽车座椅调节机构的免维护、持久性无污染润滑,以及用于钢材的冷加工。




表面制备
首先,对即将涂抹MOLYKOTE 7400减摩涂层的表面进行清理和除油。磷化或喷砂(180 grit)会增加粘附性和使用寿命。

涂装方式
可采用喷涂、浸渍、离心或刷涂,涂装前彻底搅拌MOLYKOTE 7400减摩涂层。建议干膜厚度:5微米至20微米。

固化
23°C 时 40 分钟,50°C 时 10 分钟,90°C 时 5 分钟(物体温度)。

基本信息

颜色 深灰色 工作温度(℃) -70~200
包装 5KG/桶 密度(20℃,g/cm³) 1.16
粘度(DIN 53211/4) 24 固化时间 40min/23℃
型号
MLK-7400-5KG
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

4,095.00起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空