(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 片状工业预湿布
  • 片状工业预湿布
  • 片状工业预湿布
收藏
对比
细节
类似品

片状工业预湿布

品牌:
MYESDE
MYESDE
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

15天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 白色
包装: 20片/盒

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
迈思德预浸润擦拭布,适用于所有需要无尘布湿擦的作业场景
含70%异丙醇,免配比:节省时间成本、降低溶剂配比可能存在的污染和损耗、降低危化品备库风险

产品概述
产品特点
产品特点

产品特点
规格概述
型号PI99-50-70
品名片状工业预湿布
尺寸9*9英寸(约228*228mm公差范围±5mm)
材质聚酯纤维
规格20片/包,40包/箱
使用案例
适用于有湿擦需求的场景
多行业适用:精密仪器制造、半导体、生物制药、医疗科室实验室等

使用案例
相关产品

基本信息

颜色 白色 包装 20片/盒
型号
PI99-20-70
型号数量折扣一般
发货日
15天

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 这款预湿布可以对应怎样的洁净等级?
100-10000级无尘车间均可使用
2、 有哪些检测报告可以提供?
常规SGS、RoHS、RICH均可提供,定期更新
3、 交期可以再缩短吗?
预湿布灌装相关,小批量订购交期为15天;
如大批量订购,可邮件米思米窗口详询交期:vm-mro@misumi.sh.cn
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空